• ホーム
  • 新着情報一覧
  • 小型・大容量 3kW ユニット型AC-DC電源 HWS-Gシリーズ 新たなオプションモデルを追加

小型・大容量 3kW ユニット型AC-DC電源
HWS-Gシリーズ 新たなオプションモデルを追加

2026年9月14日

TDK-Lambdaブランドのユニット型AC-DC電源HWS-Gシリーズのラインアップを拡充しました。
単相入力タイプ「HWS3000G」シリーズの定格80V出力と定格250V出力に高耐環境タイプ「HD」および吸気ファンタイプ「RF」のオプションを追加、本日より販売開始いたします。
販売中である3相200V入力モデル(GT)・3相400V入力モデル(GT4)と合わせて、幅広いニーズに対応してまいります。

同日リリースの新たな定格出力電圧についてはこちら

主な仕様

モデル HWS3000G-**/HD HWS3000G-**/RF
入力電圧範囲 単相 85 - 265 VAC
効率 (Typ.) 90 ~ 93 %
定格出力電圧 80 , 250 VDC
定格出力電力 3000W *
動作モード 定電圧 CV ・ 定電流 CC
出力電圧値 設定範囲 CV 定格 0% - 120%
出力電流値 設定範囲 CC 定格 0% - 100%
インターフェース アナログ(1 - 5V / 4 - 20mA) ・ シリアル(RS-485_Modbus RTU)
動作周囲温度 -20 ~ +70℃(出力ディレーティングあり)
-40 ~ -20℃:起動保証
-20 ~ +70℃
(出力ディレーティングあり)
サイズ・質量 W 150mm × H 61mm × D 270mm ・ 2.5kg

* 入力電圧がAC132V以下の場合、最大出力電力は1500W

HDオプションの特長

  • 耐環境性向上を目的とした内部基板の両面コーティング(一部コーティングされない箇所あり)
  • -40 ~ -20℃の低温起動に対応
  • 高耐環境タイプ(耐塵、耐振動・衝撃)

RFオプションの特長

  • 吸気ファンタイプ 、既存品(排気ファン)と合わせてお客様装置の熱設計に柔軟に対応
  • 既存品(排気ファン)と同じ動作周囲温度を実現:-20℃ ~ +70℃(出力ディレーティングあり)

主な用途

  • 半導体製造装置、FA関連機器、バッテリー充電機器、電気分解関連装置、計測機器

HWS-Gシリーズの情報はこちら

【製品に関するお問い合わせ】

 お問合せページへ

PAGE TOP