欧州RoHS/中国RoHS対応について
環境負荷物質対応について
TDKラムダは環境型製品を目指し、RoHS指令に対応した製品を提供して参ります。
また、常に法規制の動向を監視し、お客様のご要求に対応した製品を提供して参ります。
欧州(EU) RoHS とは
欧州連合(EU)域内での販売・流通において特定有害物質の使用を禁止・制限する法規制です。
2006年7月1日に適用開始。制限物質は鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、ポリ臭化ビフェニール(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)の6物質。
2019年7月22日にフタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP)、フタル酸ジブチル(DBP)、フタル酸ベンジルブチル(BBP)、フタル酸ジイソブチル(DIBP)の4物質が新たに加わり、合計10物質になりました。
中国(China) RoHSとは
2016年7月1日、旧中国RoHSに代わって「電器電子製品有害物質使用制限管理弁法」(中国RoHS)が施行され、対象範囲が電子情報製品から電器電子製品へ拡大されました。対象製品には、環境保護使用期限等の標識および有害物質の含有情報の表示が求められています。また、「電器電子製品有害物質使用制限要求」の改正により、従来の6物質に4種類のフタル酸エステルが追加され、対象物質は欧州RoHSと同じ10物質となりました。
情報開示:欧州(EU) RoHS、中国(China) RoHS
当社各製品において、欧州(EU) RoHSについてはRoHS保証、中国(China) RoHS については含有情報の開示をしております。
各製品の情報、また不明な製品につきましては、弊社営業までお問い合わせ願います。
含有化学物質情報検索(REACH SVHC・EU RoHS・中国 RoHS)
※TDK-Lambda品番の入力による検索システム
*本ホームページの記載内容については、予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。