• ホーム
  • 新着情報一覧
  • 小型・大容量 3kW ユニット型AC-DC電源 HWS-Gシリーズ 新たな定格出力電圧モデルを追加

小型・大容量 3kW ユニット型AC-DC電源
HWS-Gシリーズ 新たな定格出力電圧モデルを追加

2026年9月14日

TDK-Lambdaブランドのユニット型AC-DC電源HWS-Gシリーズの定格出力電圧ラインアップを拡充しました。
三相200V入力(GT)の定格32V出力モデルを追加し、本日より販売を開始いたします。

同日リリースのオプションモデルについてはこちら

主な仕様

モデル HWS3000GT-32
入力電圧範囲 3相 170-265VAC (47 - 63Hz)
効率 (Typ.) 91%
定格出力電圧 32V
定格出力電力 3000W
動作モード 定電圧 CV ・ 定電流 CC
出力電圧値 設定範囲 CV 定格 0% - 120%(最大38.4V)
出力電流値 設定範囲 CC 定格 0% - 100%
インターフェース アナログ(1 - 5V / 4 - 20mA) ・ シリアル(RS-485_Modbus RTU)
動作周囲温度 -20 ~ +70℃(出力ディレーティングあり)
サイズ・質量 150mm(W) × 61mm(H) × 270mm(D)  2.3kg

* 入力電圧がAC132V以下の場合、最大出力電力は1500W

主な特長と利点

  • 小型かつ大容量
     従来1000Wモデル(HWS1000L)と同等サイズで3000W出力を実現
  • 2つの動作モード
     定電圧出力(CV)と定電流出力(CC)を実装、いずれも定格の0%から出力値の設定が可能
  • 充実のインターフェース
     アナログ(1 - 5V / 4 - 20mA)とシリアル(RS-485_Modbus RTU)による柔軟な操作性
  • 直列運転と並列運転
     HWS3000GT-32  直列3台、並列10台まで可能(直列時の最大出力電圧115.2V)
  • 利便性をもたらす多数の機能
     リーダーフォロワー接続、直列/並列/N+1冗長運転、パワーフェイル信号など
     電源としての使いやすさを意識した機能を多数実装
  • 安全規格
     IEC/UL/CSA/EN62368-1 認証(高度5000m以下)
     IEC/EN62477-1 過電圧カテゴリⅢ 認証(高度2000m以下)

主な用途

  • 半導体製造装置、FA関連機器、バッテリー充電機器、電気分解関連装置、計測機器

HWS-Gシリーズの情報はこちら

【製品に関するお問い合わせ】

 お問合せページへ

PAGE TOP