新着情報一覧

電源製品 : 太陽光発電の効率を最大化 MPPTコンバータ EMAシリーズの受注開始

【受注開始日変更のお知らせ】
2025年12月16日に発表した本製品について、プレスリリース時と内容が一部異なります。
お客様にはご迷惑をおかけしますことお詫び申し上げます。
ご不明な点は営業窓口までお問い合わせください。
2025年12月16日発表のプレスリリース内容はこちら。

  • MPPT制御(最大電力点追従制御)
  • 高電圧に対応(入力電圧:最大1000VDC、出力電圧:最大850VDC)
電源製品 : 太陽光発電の効率を最大化 MPPTコンバータ EMAシリーズの受注開始

2025年12月16日

TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、TDK-LambdaブランドのMPPTコンバータ EMAシリーズを新たに開発したことを発表します。TDKラムダ株式会社(社長:尾野 哲一)が2026年9月1日より受注開始します。

本シリーズは、太陽光発電の効率を最大化できるMPPT制御可能な電源です。気象条件等、日射量の変化で変動するPVの最適動作点に追従しながら動作を行い、DCバスラインに最大電力を供給します。

また、PVストリング電圧(50~1000VDC)⇔DCバス電圧(240~850VDC)間の設定において、DCバス電圧に関係なくPVストリング電圧の設定が可能です。

サイズは、W422.8 x H88.0 x D530.0 (mm)の19インチラックマウント型。非絶縁タイプのため高効率(効率97.5%)を実現しており、電力ロスを最低限に抑えます。

ModbusRTU(RS-485)通信を採用する事により、動作状態や入出力電圧・電流の読取、設定・動作指示が可能です。

TDKラムダは、再生可能エネルギーの更なる普及といったグリーントランスフォーメーション(GX)への貢献のため、再生可能エネルギー向け電源の開発に注力しています。今後もさらなるラインナップの拡充を図り、市場のニーズに対応してまいります。

同日リリースの、小型・大容量 ユニット型DC-DCコンバータ EDCシリーズについてはこちら

主な用途

  • バッテリーを併設した太陽光発電システム

主な特長と利点

  • 高電圧・大容量電源
    入力:最大1000VDC、出力:最大850VDC 、電力:最大12kW(また、並列接続により容量拡大が可能)
  • MPPT (Maximum Power Point Tracking/最大電力点追従制御)制御
  • 50~1000VDCの広範なPV入力電圧に対応
    PVストリング電圧50~1000VDCまで幅広くカバーし、DCバス(240~850V)への供給最適化が可能。
    *電源起動入力電圧は200V
  • 非絶縁による高効率化(効率97.5%)
  • 通信:ModbusRTU (RS-485)

主な仕様

項目/モデル EMA12K-850380
入力電圧範囲 50 ~ 1000VDC
入力電流 20Amax
出力電圧 240 ~ 850VDC
出力電流 35Amax
出力電力 12kWmax
効率 97.5% Typ.
使用温度範囲 -10 ~ +70℃
サイズ (WxHxD) 422.8 x 88.0 x 530.0(mm)
インターフェース RS485(ModbusRTU)

TDK株式会社について

TDK株式会社(本社:東京)は、エレクトロニクス業界のグローバルテクノロジー企業であり、イノベーションリーダーを目指しています。 ブランドアイデンティティの新しいタグライン「In Everything, Better」のもと、TDKは生活、産業、社会のあらゆる側面でより良い未来の実現を目指しています。90年にわたり、「創造によって文化、産業に貢献する」という社是に基づき、TDKは電子機器の中から世界の発展に貢献してきました。先駆的なフェライトや時代を象徴するカセットテープにはじまり、最先端の受動部品、センサ、バッテリーによってデジタル時代でつながる世界を支え、サステナブルな未来への道を切り拓いています。TDKのベンチャースピリットによって融合することにより、世界中の情熱的なチームメンバーが、私たち自身、お客様、パートナー、そして世界のためにより良いものを追求しています。TDKの最先端技術は、産業用途、エネルギーシステム、電気自動車からスマートフォンやゲーム機まで、あらゆるものに活用され、現代生活の中心にあります。

TDKの多様で最先端の製品ポートフォリオには、受動部品、センサおよびセンサシステム、電源、リチウムイオン電池や全固体電池、磁気ヘッド、AIおよびソフトウェアソリューションなどがあり、その多くが市場をリードしています。製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambda、TDK SensEI、ATLがあります。現在、TDKはAIエコシステムを重要な市場と位置付け、自動車、ICT、産業機器分野におけるグローバルネットワークを活用し、幅広い分野で事業を拡大しています。2025年3月期の売上は約2兆2,050億円、従業員総数は全世界で約105,000人です。

TDKラムダ株式会社について

TDKラムダ株式会社は、信頼性・革新性の高い産業機器向け電源をグローバルに提供するリーディングカンパニーです。日本、中国、ヨーロッパ、アメリカ、アジアの世界5極に研究開発拠点を置き、開発・製造から販売・保守までのフルファンクション体制でお客さまのさまざまなニーズにお応えしていきます。詳細は、https://www.jp.lambda.tdk.com/ja/をご覧下さい。

ダウンロード

製品の詳細情報はhttps://product.tdk.com/system/files/dam/doc/product/power/switching-power/dc-dc-converter/catalog/ema_j.pdfで参照できます。

報道関係者の問い合わせ先

担当者 所属 電話番号 Email Address
小瀬 TDK株式会社
広報グループ
+81 3 6778-1055 TDK.PR@tdk.com

PAGE TOP