新着情報一覧

電源製品 : 小型・大容量 ユニット型DC-DCコンバータ EDCシリーズの受注開始

  • CVCC動作可能なDC-DCコンバータ(DC入力)
  • 出力電流・電圧とも定格0%より設定可能
  • フレキシブルな拡張性(直並列接続可能)
電源製品 : 小型・大容量 ユニット型DC-DCコンバータ EDCシリーズの受注開始

2025年12月16日

TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、TDK-Lambdaブランドのユニット型DC-DCコンバータ EDCシリーズを新たに開発したことを発表します。TDKラムダ株式会社(社長:尾野 哲一)が、2025年12月(EDCMモデル/3000W)、2026年1月(EDCLモデル/1500W)より受注開始します。

本シリーズは、DC入力でありながら、出力のCVCC動作、また出力電流・電圧とも定格0%より設定可能です。
また、直並列接続がフレキシブルであり、直列接続で最大468VDC(3台接続時)、並列接続で最大85.5kW(3台直列接続×10台並列接続時 *EDCM3000ベース)の拡張性が高い電源です。

バッテリーやDCバスを中心としたアプリケーション(DCバスまたはバッテリーから、DC負荷またはバッテリー間の電圧変換用など)に最適であり、幅広い用途でご使用いただけます。

TDKラムダは、再生可能エネルギーの更なる普及といったグリーントランスフォーメーション(GX)への貢献のため、再生可能エネルギー向け電源の開発に注力しています。今後もさらなるラインナップの拡充を図り、市場のニーズに対応してまいります。

同日リリースの、MPPTコンバータ EMAシリーズ についてはこちら

主な用途

  • バッテリーやDCバスを中心としたアプリケーション、産業用機器、鉄道関連、評価開発

主な特長と利点

  • CVCC動作可能なDC-DCコンバータ
    EDCLモデル(入力電圧70~220VDC)、EDCMモデル(入力電圧160~420VDC)
    出力電圧60VDCと130VDCの2タイプ(追加電圧ラインアップ予定)
    定電圧(CV)及び定電流(CC)動作可能
    出力電流・電圧ともに定格0%より設定可能
    定格電流の2倍出力可能(EDCLモデルのみ・定格電力範囲にて)
  • フレキシブルな拡張性
    直列接続で最大468Vまで昇圧可能(3台接続時)
    並列接続で最大85.5kW(3台直列接続×10台並列接続時 *EDCM3000ベース)
  • インターフェース
    RS485 (ModbusRTU) 、アナログコントロール

主な仕様

項目/モデル EDCM3000-60 EDCM3000-130 EDCL1500-60 EDCL1500-130
入力電圧範囲 160 ~ 420VDC 70 ~ 220VDC
出力電圧
(可変範囲)
60VDC (0-66VDC) 130VDC (0-156VDC) 60VDC (0-66VDC) 130VDC (0-156VDC)
出力電流
(可変範囲)
50A (0-50A) 23.2A (0-23.2A) 25A (0-50A) 11.6A (0-23.2A)
出力電力 3000W max 1500W max
効率 93% Typ. 91% Typ.
動作モード 定電圧CV ・ 定電流 CC
サイズ(WxHxD) 150 x 61 x 270 (mm)
インターフェース アナログコントロール、RS485 (ModbusRTU)

TDK株式会社について

TDK株式会社(本社:東京)は、エレクトロニクス業界のグローバルテクノロジー企業であり、イノベーションリーダーを目指しています。 ブランドアイデンティティの新しいタグライン「In Everything, Better」のもと、TDKは生活、産業、社会のあらゆる側面でより良い未来の実現を目指しています。90年にわたり、「創造によって文化、産業に貢献する」という社是に基づき、TDKは電子機器の中から世界の発展に貢献してきました。先駆的なフェライトや時代を象徴するカセットテープにはじまり、最先端の受動部品、センサ、バッテリーによってデジタル時代でつながる世界を支え、サステナブルな未来への道を切り拓いています。TDKのベンチャースピリットによって融合することにより、世界中の情熱的なチームメンバーが、私たち自身、お客様、パートナー、そして世界のためにより良いものを追求しています。TDKの最先端技術は、産業用途、エネルギーシステム、電気自動車からスマートフォンやゲーム機まで、あらゆるものに活用され、現代生活の中心にあります。

TDKの多様で最先端の製品ポートフォリオには、受動部品、センサおよびセンサシステム、電源、リチウムイオン電池や全固体電池、磁気ヘッド、AIおよびソフトウェアソリューションなどがあり、その多くが市場をリードしています。製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambda、TDK SensEI、ATLがあります。現在、TDKはAIエコシステムを重要な市場と位置付け、自動車、ICT、産業機器分野におけるグローバルネットワークを活用し、幅広い分野で事業を拡大しています。2025年3月期の売上は約2兆2,050億円、従業員総数は全世界で約105,000人です。

TDKラムダ株式会社について

TDKラムダ株式会社は、信頼性・革新性の高い産業機器向け電源をグローバルに提供するリーディングカンパニーです。日本、中国、ヨーロッパ、アメリカ、アジアの世界5極に研究開発拠点を置き、開発・製造から販売・保守までのフルファンクション体制でお客さまのさまざまなニーズにお応えしていきます。詳細は、https://www.jp.lambda.tdk.com/ja/をご覧下さい。

ダウンロード

製品の詳細情報はhttps://product.tdk.com/system/files/dam/doc/product/power/switching-power/dc-dc-converter/catalog/edc_j.pdfで参照できます。

報道関係者の問い合わせ先

担当者 所属 電話番号 Email Address
小瀬 TDK株式会社
広報グループ
+81 3 6778-1055 TDK.PR@tdk.com

PAGE TOP