新着情報一覧
小型・大容量 3kW ユニット型AC-DC電源
HWS-Gシリーズ専用 オプションハーネスの販売開始
2025年6月20日
TDK-LambdaブランドのAC-DC電源HWS-Gシリーズに使用できるオプションハーネスを本日より販売を開始いたします。
こちらのハーネスで、HWS-Gに実装されている各種機能をご利用いただけます。
オプションハーネス型式
| 型式 | 形状 | 用途 |
|---|---|---|
| HA-15-C | ハーネス、両側ハウジング、長さ30cm | CN41/42の各種機能 |
| HA-16-C | ハーネス、片側ハウジング、長さ50cm | CN41/42の各種機能 |
| HA-17-C | ハウジング | CN41内蔵の終端抵抗の有効設定 |
| HA-18-C | ハーネス、片側ハウジング、長さ50cm | CN71の各種機能 |
詳細はHWS-Gシリーズの取扱説明書およびアクセサリカタログをご参照ください。
HWS-Gシリーズの取扱説明書はこちら
アクセサリカタログはこちら
【製品に関するお問い合わせ】
お問合せページへ