• ホーム
  • 新着情報一覧
  • 小型・大容量 3kW ユニット型AC-DC電源 HWS-Gシリーズ 新たなオプションモデルを追加
新着情報一覧

小型・大容量 3kW ユニット型AC-DC電源 HWS-Gシリーズ
新たなオプションモデルを追加

交流安定化電源(プログラマブル)GENESYS ACシリーズ 業界最小クラスサイズの販売開始

2025年6月20日

TDK-LambdaブランドのAC-DC電源HWS-Gシリーズのオプションラインアップを拡充しました。
高耐環境タイプ「HD」および吸気ファンタイプ「RF」のオプションを追加し、本日より販売を開始いたします。

同日リリースの新たな定格出力電圧についてはこちら
同日リリースのオプションハーネスについてはこちら

オプション型式

モデル 定格出力電圧 オプション型式
HWS3000G 24V , 48V , 60V , 130V HWS3000G-**/HD HWS3000G-**/RF
HWS3000GT 24V , 48V , 60V , 130V HWS3000GT-**/HD HWS3000GT-**/RF

※ HWS3000G:単相85-265VAC入力タイプ HWS3000GT:3相170-265VAC入力タイプ
※ オプション型式の「**」には、定格出力電圧の値のいずれかが入ります

HDオプションの特長

  • 耐環境性向上を目的とした内部基板の両面コーティング(一部コーティングされない箇所あり)
  • 高耐環境タイプ(耐塵、耐振動・衝撃)

RFオプションの特長

  • 吸気ファンタイプ 、既存品(排気ファン)と合わせてお客様装置の熱設計に柔軟に対応
  • 既存品(排気ファン)と同じ動作周囲温度を実現:-20℃ ~ +70℃(出力ディレーティングあり)

主な用途

  • 半導体製造装置、FA関連機器、バッテリー充電機器、電気分解関連装置、計測機器

HWS-Gシリーズの情報はこちら

【製品に関するお問い合わせ】
 お問合せページへ

PAGE TOP