• ホーム
  • 新着情報一覧
  • 交流安定化電源(プログラマブル)GENESYS ACシリーズ 業界最小クラスサイズの販売開始
新着情報一覧

交流安定化電源(プログラマブル)GENESYS ACシリーズ
業界最小クラスサイズの販売開始

  • 高さ1U(43.6mm)で出力電力2、3kVA
  • ワールドワイドで対応可能な安全規格の取得
  • 様々な環境・評価に適用できる入出力レンジに対応
交流安定化電源(プログラマブル)GENESYS ACシリーズ 業界最小クラスサイズの販売開始

2025年3月21日

TDK株式会社(社長:齋藤 昇)はTDK-Lambdaブランドの交流安定化電源(プログラマブル)GENESYS ACシリーズの販売を開始することを発表します。TDKラムダ株式会社(社長:八鳥 佐内)が7月より2、3kVAモデルの量産出荷を開始します。
GENESYS ACシリーズは、高電力密度化、高性能化を実現した交流安定化電源(プログラマブル)です。2、3kVAで高さ1Uサイズの実現により、交流出力を必要とするあらゆる装置・評価設備の省スペース・小型化へ貢献します。また国際的な安全規格を全モデルで取得していることにより、世界標準での安全性を担保できており、グローバルで使用することが可能です。そして幅広い入出力電圧範囲に対応しているため、お客様の試験環境への適合、そして広範囲の出力電圧で試験・評価が実施できます。
さらに2025年秋頃に6、9kVAモデルのリリースを控えております。6、9kVAは2、3kVAの3台並列を基準としたモデルで、単相交流出力の他、三相交流出力を可能とするモデルとなります。高さは3Uサイズとなり、いずれも業界最小クラスのサイズを誇り、省スペース化への貢献に大きな期待ができるモデルとなります。

主な用途

産業用機器、計測機器、自動車関連検査、航空・船舶関連検査、白物家電関連検査、研究開発機関

主な特長と利点

  • 業界最小サイズ・最軽量
    出力電力2、3kVAで高さ1U/43.6mm 重量約8kg
    出力電力6、9kVAで高さ 3U/130.8mm 重量約24kg ※6,9kVAは推定値
  • ワールドワイド対応の安全設計
    UL61010-1、CSA22.2 No.61010-1、IEC61010-1、EN61010-1 各認証
    CE/UKCAマーク、RoHS指令対応、無償保証期間5年
  • 入力電圧レンジ
    2,3kVA:1相85~265Vac / 3相170~265Vac / 3相342~528Vac
    6,9kVA: 3相170~265Vac / 3相342~528Vac
  • 出力電圧レンジ
    AC出力電圧:0~350Vac  DC出力電圧:0~±500Vdc *GENESYS AC PROのみ対応
  • 出力周波数
    GENESYS AC:16~1200Hz GENESYS AC PRO:16~1200Hz or 16~5000Hz( *オプション)
  • 各種機能
    CVCC制御、保護機能、シーケンス波形生成、ソフトウェアの用意、並列接続

主な仕様

GENESYS AC 2,3kVA *緑文字はPROのみ対応

項目 GENESYS AC
2kVA
GENESYS AC
3kVA
GENESYS AC PRO
2kVA
GENESYS AC PRO
3kVA
容量 2KVA 3KVA 2KVA 3KVA
入力仕様 1相85~265Vac / 3相170~265Vac / 3相342~528Vac
動作モード ACモード ACモード ACモード/DCモード/
AC+DCモード
ACモード/DCモード/
AC+DCモード
AC出力電圧rms 0~350Vac 0~350Vac 0~350Vac 0~350Vac
AC出力電流rms 0~20A 0~30A 0~20A 0~30A
周波数 16-1200Hz 16-1200Hz 16-1200Hz/16-5000Hz 16-1200Hz/16-5000Hz
DC出力電圧 ー ー ±500Vdc ±500Vdc
DC出力電流 ー ー 0~20A 0~30A
通信インターフェース 標準:絶縁アナログ/USB/RS232/RS485/LAN  オプション:GPIB

GENESYS AC 6,9kVA *緑文字はPROのみ対応

項目 GENESYS AC
6kVA
GENESYS AC
9kVA
GENESYS AC PRO
6kVA
GENESYS AC PRO
9kVA
容量 6KVA 9KVA 6KVA 9KVA
入力仕様 3相170~265Vac / 3相342~528Vac
動作モード ACモード ACモード ACモード/DCモード/
AC+DCモード
ACモード/DCモード/
AC+DCモード
AC出力電圧rms 0~350Vac 0~350Vac 0~350Vac 0~350Vac
AC出力電流rms 0~60A 0~90A 0~60A 0~90A
周波数 16-1200Hz 16-1200Hz 16-1200Hz/16-5000Hz 16-1200Hz/16-5000Hz
DC出力電圧 ー ー ±500Vdc ±500Vdc
DC出力電流 ー ー 0~60A 0~90A
通信インターフェース 標準:絶縁アナログ/USB/RS232/RS485/LAN  オプション:GPIB

※6,9kVAの仕様は推定値

TDK株式会社について

TDK株式会社(本社:東京)は、スマート社会における電子デバイスソリューションのリーディングカンパニーを目指しています。 独自の磁性素材技術をそのDNAとし、最先端の技術革新で未来を引き寄せ(Attracting Tomorrow)、社会の変革に貢献してまいります。
当社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。
アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、自動車、産業電子機器、コンシューマー製品、そして情報通信機器など幅広い分野においてビジネスを展開しています。2024年3月期の売上は約2兆1,030億円、従業員総数は全世界で約101,000人です。

TDKラムダ株式会社について

TDKラムダ株式会社は、信頼性・革新性の高い産業機器向け電源をグローバルに提供するリーディングカンパニーです。日本、中国、ヨーロッパ、アメリカ、アジアの世界5極に研究開発拠点を置き、開発・製造から販売・保守までのフルファンクション体制でお客さまのさまざまなニーズにお応えしていきます。詳細は、https://www.jp.lambda.tdk.com/ja/をご覧下さい。

本文および関連する画像はhttps://www.jp.lambda.tdk.com/ja/about/press/20250321.htmlからダウンロードできます。
製品の詳細情報はhttps://product.tdk.com/system/files/dam/doc/product/power/switching-power/prg-ac-power/catalog/gac_j.pdfで参照できます。

ダウンロード

報道関係者の問い合わせ先

担当者 所属 電話番号 Email Address
伊藤 TDK株式会社
広報グループ
+81 3 6778-1055 TDK.PR@tdk.com

PAGE TOP