Products
Z+ Series
テクニカルデータの記載内容については、予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
As for the mention contents of the technical data, understand beforehand because it sometimes changes.
| 外観図 Outline |
型式データ Evaluation Data |
EMIデータ EMI Data |
信頼性データ Reliability Data |
イミュニティ試験 Immunity Data |
取扱説明書 Instruction Manual |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV (10-100V) |
Z+ 200W | PDF DXF IEEE&ISO DXF 前面出力ジャック /Binding Post Option DXF |
LV PDF HV PDF インターフェイス /Interface LAN: PDF GPIB: PDF |
||||
| Z+ 400W | |||||||
| Z+ 600W | |||||||
| Z+ 800W | |||||||
| HV (160-650V) |
Z+ 200W | PDF DXF IEEE&ISO DXF |
|||||
| Z+ 400W | |||||||
| Z+ 600W | |||||||
| Z+ 800W | |||||||
| ソフトウェアダウンロード Software Download |
標準添付CD-ROMマニュアル CD-ROM Manual |
かんたんマニュアル Simple Manual |
|
|---|---|---|---|
| Z+ Series | Click | Version4.7 PDF Version4.8 PDF |
日本語 PDF |
外観図DXF/STEP/IGESファイルは、ファイル圧縮されています。
Out Line DWG.by DXF/STEP/IGES files are compressed.
- 本ホームページの記載内容については、予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
As for the mention contents of this page, understand beforehand because it sometimes changes.