鉄道は、省エネルギーで低炭素排出の運輸手段として、
世界的に見直されており、
その用途から高い信頼性・高度な安全性が求められております。
TDKラムダは鉄道関連機器の
車上向け・地上設備向け双方へ向けた電源を
多彩にラインアップしております。

鉄道の構成要素

鉄道車両

↓

最適なスイッチング電源

RDS50-110
  • 110VDC入力
  • 50W
  • ユニットタイプ
  • ☞詳細資料は
      こちら
    CN-A110
  • 110VDC入力
  • 30/50/100/200W
  • オンボードタイプ
  • ☞詳細資料は
      こちら
    CC-Eシリーズ
  • 小型DC-DCコンバータ
  • 豊富なラインアップ
  • オンボードタイプ
  • ☞詳細資料は
      こちら

    地上設備

    ↓

    最適なスイッチング電源

    RDS-A
    New
  • 24/48VDC入力
  • 30/60/100/180W
  • ユニットタイプ
  • ☞詳細資料は
      こちら
    CN-A24
  • 24VDC入力
  • 50/100W
  • オンボードタイプ
  • ☞詳細資料は
      こちら
    CC-Eシリーズ
  • 小型DC-DCコンバータ
  • 豊富なラインアップ
  • オンボードタイプ
  • ☞詳細資料は
      こちら
    CUS200LJ
    New
  • 薄型・自然空冷または
    伝導放熱AC-DC電源
  • ピーク電力200W
  • ユニットタイプ
  • ☞詳細資料は
      こちら

    最適な電源ライン用EMCフィルタ

    箱型
    (単相250V入力)

    RSEV 
    シリーズ

    定格電流:6/10/16/20/30A

    • 小型 フェライトコア コイル1段タイプ
    • 全てのネジがセルフアップ構造
    • 端子台カバーと本体を一体化

    RSHN 
    シリーズ

    定格電流:3/6/10/16/20/30A

    • 低背 フェライトコア コイル2段タイプ

    RSEN 
    シリーズ

    定格電流:3/6/10/16/20/30A

    • 低背 フェライトコア コイル1段タイプ

    オンボードタイプ
    (単相250V入力)

    RSEG 
    シリーズ

    定格電流:0.5/1/2/3/4/6A

    • 小型 フェライトコア

    上記以外にも様々なEMCフィルタをラインアップしております。
    ☞詳細資料はこちら

    注)EMCフィルタはノイズ減衰に効果的ですが、効果については最終装置でのご評価をお願いします。

    PAGE TOP