製品
AC-DCユニット型電源RWS-Bシリーズ(1000/1500W)に補助電源機能付きオプションを追加しました。
2018年6月29日
TDK-Lambdaブランドの小型・高効率に対応したAC-DCユニット型電源RWS-Bシリーズ(1000/1500W)に補助電源搭載+リモートON/OFFコントロール機能を追加した/Sオプションを6月29日から販売を開始します。
主な用途
- 工業用・商業用自動機器、計測機器、通信機器など、一般産業機器
主な特長と利点
- 基本性能を維持し付加機能の最適化を図ったシンプルファンクションモデル
- 長寿命:電解コンデンサ推定寿命 5年以上(@Ta=40℃, Io=100%, 24h)
- 低ノイズ(各種ノイズ規制 class-B対応)
- 出力端子に扱い易い2方向取付け端子台を採用
オプションラインアップ
| 機能 | Suffix |
|---|---|
| リモートON/OFF コントロール | /R |
| 並列運転、低電圧検出信号(PF信号) 、ファンアラーム | /FO |
| リモートON/OFFコントロール、並列運転、低電圧検出信号(PF信号) 、ファンアラーム | /RFO |
| 吸い込みファンタイプ | /RF |
| 基板両面コーティング | /CO2 |
| 医用規格適合タイプ | /ME |
| 外部信号用補助電源 (5V/1A) + リモートON/OFFコントロール | /S |
RWS1000B/S・RWS1500B/Sの情報はこちら