製品
100A出力、フルデジタル制御POLコンバータ「iJCシリーズ」
2016年11月11日
TDK-Lambdaブランドの100A出力、フルデジタル制御POLコンバータ「iJCシリーズ」を12月1日から販売開始します。
主な用途
- サーバー、ルーターなどのICT機器、半導体製造装置、計測機器、一般産業機器等
主な特長と利点
- フルデジタル制御
- 高効率:91.5%(1.5VDC出力時)、大電流:100A (高電流密度:66A/in2)
- iJBシリーズ(60A出力モデル)とコマンド共通化、ピン配置に互換性あり
- 大電流対応のマスター・スレーブ並列運転可能
- 高速な負荷応答特性
- パワーグッド信号、リモートコントロールON/OFF、リモートセンシング
- PMBus通信による設定パラメータの読み出し、書き込みによるシステム最適化
- 専用GUIによる開発支援
主な仕様
| Model | iJC12100A006V |
|---|---|
| 入力電圧範囲 | 8~14VDC |
| 効率(Typ.) | 86.5% (Vo = 0.7VDC) 89.0% (Vo = 1.0VDC) 91.5% (Vo = 1.5VDC) |
| 出力電圧範囲 | 0.6~1.5VDC |
| 出力電圧設定精度 | ±0.5% (Vo = 0.6~1.2VDC) ±1.0% (Vo = 1.2~1.5VDC) |
| 最大出力電流 | 100A |
| 動作周囲温度 | -40~+85℃ |
| 保護機能 | UVLO、OCP、OVP(入力/出力)、OTP |
| 各種機能 | PMBus通信、On/Off コントロール、Power Good、並列運転 |
| モニタリング精度 | 入力電圧: ±2% 出力電圧: ±1.5% 出力電流: ±5A |
| 実装タイプ | SMD |
| 外形 (W × H × D mm) | 28.0 x 10.0 (max) x 35.0 |
