製品
コンダクションクーリング対応、高電圧入力DC-DCパワーモジュール「PH-A280シリーズ」に300Wモデルを追加
2016年11月11日
TDK-Lambdaブランドの高効率、高電圧入力に対応したDC-DCパワーモジュール「PH-A280シリーズ」に、300Wモデル(PH300A280)を追加し、12月1日から販売を開始します。
※5Vモデルについては2017年3月販売開始予定
主な用途
- 工業用・商業用自動機器、計測機器、一般産業機器、スマートシティ・プラント関連機器、ロボットコントローラ
主な特長と利点
- 高効率:91%(48V出力モデル)、従来比3%改善
- 外形寸法:業界標準1/2ブリックサイズ、従来比50%小型化
- 入力範囲:上限値を拡大200~425VDC
主な仕様
| Model | PH300A280 |
|---|---|
| 入力電圧範囲 | 200~425VDC |
| 効率 (48V 280VDC Typ) |
91% |
| 出力電圧 | 5/12/24/28/48VDC |
| 動作周囲温度(BP) | -40~+100℃ |
| 安全規格 | UL60950-1, CSA C22.2 No.60950-1, EN60950-1 |
| サイズ(W×H×D) | 61 × 12.7 × 57.9 mm (1/2ブリックサイズ) |
| 無償保証期間 | 5年 |