製品
絶縁型オンボードDC-DCコンバータ「CCGシリーズ」に、15W単出力モデルを追加
2016年5月16日
TDK-Lambdaブランドの絶縁型オンボードDC-DCコンバータCCGシリーズに、15W単出力モデル(CCG15-S)を追加し、5月16日から受注を開始します。
主な特長と利点
- 小型化、1×1インチサイズ(従来品:CC15-P-E比、43%ダウン)
- 広い入力電圧範囲:9~36VDC/18~76VDC
- 6面シールドによる低ノイズ
- 業界標準、フットプリント対応
主な仕様
| モデル | CCG15-S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧範囲 | 9~36VDC | 18~76VDC | ||||||
| 効率(Typ.) | 85% | 87% | 88% | 88% | 85% | 87% | 88% | 88% |
| 出力電圧 | 3.3VDC | 5VDC | 12VDC | 15VDC | 3.3VDC | 5VDC | 12VDC | 15VDC |
| 出力電流 | 4.0A | 3.0A | 1.3A | 1.0A | 4.0A | 3.0A | 1.3A | 1.0A |