製品
蓄電池充電用電源EVSシリーズに逆流防止モジュール「EVS-RP」をラインアップ
2015年11月24日
TDK-Lambdaブランドの蓄電池充電用定電流定電圧電源EVSシリーズに、逆流防止モジュール「EVS-RP」をラインアップし、11月24日から出荷を開始します。
EVS-RPの主な特長と利点
- 電源OFF時の蓄電池からの電流の流れ込みを防止する逆流防止回路に最適
- 低損失:MOS-FETを使用し、ショットキーバリアダイオードと比較して、出力電圧ドロップを72%低減
- 低発熱:ダイオードと比較し、発熱を低減
- 電源の並列運転時に必要となるダイオードの代わりとして使用可能
主な仕様:EVS-RP
| Model | EVS-RP6020 |
|---|---|
| 入力電圧範囲 | 7~60VDC |
| 最大入力電流 | 20A |
| 最大静的逆電流 | 50μA |
| 最大内部損失 | 4W |
| 冷却方式 | 自然空冷 |
| 外形(W × H × D) | 50 × 26 × 77.5 |
【製品について】
※2018年4月1日以降の新規ご発注分より製品名を「EVS-RP6020」から「RP-60-20」へ変更します。