製品
2Uベンチトップ CVCC直流可変電源 「Z+シリーズ」に、160Vdc~650Vdc出力品を追加
2015年2月4日
2012年3月1日より販売している、2Uベンチトップタイプ、TDK-LambdaブランドのCVCC直流可変電源「Z+シリーズ」に、出力電圧160Vdc、320Vdc、650Vdcを開発し、2月27日より受注を開始します。200W, 400W, 600W, 800Wのラインアップに、新たに160Vdc, 320Vdc, 650Vdcのモデルが加わることで、各種デバイステストシステム、ATE、半導体製造装置等、より幅広いニーズにお応えしていきます。
主な特長と利点
- 超小型電力密度 - 高さ2Uベンチトップタイプに統一
19インチ専用ラックマウントに最大6台搭載可能 - 外部アナログ制御可能
外部電圧、または外部電流印加で制御 - USB、RS-232C、RS485インターフェイス標準装備
LAN、GPIB、絶縁アナログボード搭載可能(オプション対応) - ワールドワイド対応の安全設計
UL610101-1、EN61010-1 ( UL60950-1, EN60950-1準拠設計 ) - マスタースレーブ並列運転対応(最大6台まで)
- 直列運転対応(最大2台まで)
- 無償保証期間5年
主な仕様
| 容量 | 200W | 400W | 600W | 800W | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力電圧 | 出力 電流 |
型名 | 出力 電流 |
型名 | 出力 電流 |
型名 | 出力 電流 |
型名 |
| 0~160Vdc | 0~1.3A | Z160-1.3-J | 0~2.6A | Z160-2.6-J | 0~4A | Z160-4-J | 0~5A | Z160-5-J |
0~320Vdc |
0~0.65A | Z320-0.65-J | 0~1.3A | Z320-1.3-J | 0~2A | Z320-2-J | 0~2.5A | Z320-2.5-J |
| 0~375Vdc | - | - | - | - | - | - | 0~2.2A | Z375-2.2-J |
0~650Vdc |
0~0.32A | Z650-0.32-J | 0~0.64A | Z650-0.64-J | 0~1A | Z650-1-J | 0~1.25A | Z650-1.25-J |
| 寸法 | 標準品:70×83×350mm (W×H×D)、オプション品:105×83×350mm (W×H×D) | |||||||