• ホーム
  • 新着情報一覧
  • 電源製品:超小型・高機能AC-DCコンバータHWS-Gシリーズ 650Wモデルを受注開始
Press Release | 2026年11月11日

電源製品:超小型・高機能AC-DCコンバータ
HWS-Gシリーズ 650Wモデルを受注開始

  • 超小型、高効率:95%(Typ.)、業界トップクラスの電力密度を実現(電力密度:1.24W/cm3)
  • 5~60VDCの7種類の出力電圧をラインアップ
  • 定電圧/定電流出力(CVCC制御)、並列・N+1冗長・直列運転など多彩な機能を搭載

2026年11月11日

TDK株式会社(社長:齋藤 昇)はTDK-LambdaブランドのフラッグシップモデルであるAC-DCコンバータ「HWS-Gシリーズ」の650Wモデルを新たに開発したことを発表します。TDKラムダ株式会社(社長:尾野 哲一)が、本日より受注を開始します。

本製品は、小型・高効率・多機能な650WクラスのAC-DC電源です。5V~60Vの7種類の定格出力電圧を揃え、装置の仕様に応じた電源選定を可能にします。入力電圧範囲は85~265VACに対応しています。また、モデルにより90~94% Typ.(230VAC)の高効率を実現しており、電源内部で発生する損失と発熱を抑えることで、装置の省エネルギー化や熱設計の負担軽減に貢献します。

幅83×高さ41.5×奥行152mmのコンパクトな筐体に集約し、従来製品に比べて体積を約60%削減することで、限られた装置内部にも組み込みやすく、電源の省スペース化や装置全体の小型化に貢献します。

定電圧出力モード(CV)に加えて、定電流出力モード(CC)にも対応しています。出力電圧・出力電流(CVCC)の外部制御、リモートON/OFFコントロール、リモートセンシング、出力電圧・出力電流モニタリングなどのアナログ機能を搭載し、装置側からの制御や状態監視を可能にしました。

複数台を接続した並列運転、N+1冗長運転、直列運転にも対応しています。並列運転は最大5台、直列運転は最大3台まで対応し、装置の大容量化や電源システムの信頼性向上に貢献します。

TDKラムダは、電源の高効率化と小型化を通じて、お客様の装置の省エネルギー化および省スペース化に貢献する電源製品の開発に注力しています。今後も、市場のニーズに応じてラインアップの拡充を図り、FA、ロボット、半導体製造装置、通信機器など幅広い産業分に対応してまいります。

主な用途

  • FA、ロボット、半導体製造装置、計測機器、通信機器、バッテリー充電装置など

主な特長と利点

  • 超小型 & 高効率(95% Typ.)により装置の小型化に貢献
  • 定電圧出力モード(CV)に加え、定電流出力モード(CC)を搭載、出力電圧・電流の設定値を外部から制御可能
  • 出力電圧モニタリング、出力電流モニタリングを搭載、装置側で電源状態を監視可能
  • 多彩な機能:リモートON/OFF、リモートセンシング、出力電圧/電流モニタ、パワーフェイル信号を搭載
  • メイン出力とは独立して動作する5V、最大2AのAUX出力を搭載
  • 広い動作周囲温度 −20~+70℃(50℃以上はディレーティング必要)に対応
  • 安全規格:IEC/UL/CSA/EN62368-1 各認証

主な仕様

モデル HWS650G-xx
入力電圧範囲 85 ~ 265VAC
定格出力電圧 5 / 12 / 15 / 24 / 36 / 48 / 60 VDC
出力電力 650W (5V : 500W)
ピーク出力電力 24Vのみ:804W (10秒間)
効率(200VAC) 90 ~ 94% (Typ.)
出力可変範囲 可変抵抗 ±20% (60V : -20%/+10%)
外部信号 0 ~ 6V / 0 ~ 120%
(60V:0 ~ 5.5V / 0 ~ 110%)
出力電流可変範囲 外部信号 0 ~ 5V / 0~100%
補助電源 5V 2A
動作周囲温度範囲 -20℃ ~ +70℃ (ディレーティングあり)
サイズ (W × H × D) 83.0 × 41.5 × 152 mm

報道関係者の問い合わせ先

伊藤

TDK株式会社
+81 3 6778-1055
TDK.PR@tdk.com

TDKラムダ株式会社について

TDKラムダ株式会社は、信頼性・革新性の高い産業機器向け電源をグローバルに提供するリーディングカンパニーです。日本、中国、ヨーロッパ、アメリカ、アジアの世界5極に研究開発拠点を置き、開発・製造から販売・保守までのフルファンクション体制でお客さまのさまざまなニーズにお応えしていきます。詳細は、https://www.jp.lambda.tdk.com/ja/をご覧下さい。

TDK株式会社について

TDK株式会社(本社:東京)は、エレクトロニクス業界のグローバルテクノロジー企業であり、イノベーションリーダーを目指しています。 ブランドアイデンティティの新しいタグライン「In Everything, Better」のもと、TDKは生活、産業、社会のあらゆる側面でより良い未来の実現を目指しています。90年にわたり、「創造によって文化、産業に貢献する」という社是に基づき、TDKは電子機器の中から世界の発展に貢献してきました。先駆的なフェライトや時代を象徴するカセットテープにはじまり、最先端の受動部品、センサ、バッテリーによってデジタル時代でつながる世界を支え、サステナブルな未来への道を切り拓いています。TDKのベンチャースピリットによって融合することにより、世界中の情熱的なチームメンバーが、私たち自身、お客様、パートナー、そして世界のためにより良いものを追求しています。TDKの最先端技術は、産業用途、エネルギーシステム、電気自動車からスマートフォンやゲーム機まで、あらゆるものに活用され、現代生活の中心にあります。

TDKの多様で最先端の製品ポートフォリオには、受動部品、センサおよびセンサシステム、電源、リチウムイオン電池や全固体電池、磁気ヘッド、AIおよびソフトウェアソリューションなどがあり、その多くが市場をリードしています。製品ブランドとしては、TDK、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambda、TDK SensEI、ATLがあります。現在、TDKはAIエコシステムを重要な市場と位置付け、自動車、ICT、産業機器分野におけるグローバルネットワークを活用し、幅広い分野で事業を拡大しています。2026年3月期の売上は約2兆5,000億円、従業員総数は全世界で約107,000人です。

PAGE TOP