電源製品:超小型・絶縁型DC-DCコンバータ
CCGシリーズ 60Wモデルを受注開始
- 超小型、業界トップクラスの電力密度を実現(実装面積:1×1インチ)
- 高効率:93%(Typ.)
- 広い入力電圧範囲と動作温度範囲
2026年9月1日
TDK株式会社(社長:齋藤 昇)はTDK-LambdaブランドのフラッグシップモデルであるDC-DCコンバータ「CCGシリーズ」の60Wモデルを新たに開発したことを発表します。TDKラムダ株式会社(社長:尾野 哲一)が、本日より受注を開始します。
本製品は、業界標準サイズである1×1インチフットプリントを採用した絶縁型DC-DCコンバータであり、60Wクラスとして業界トップクラスの電力密度を実現しています。93%の高い電力変換効率に加え、トランス構造および機構設計の最適化、高密度実装技術により、小型化を実現しました。当社既存30W品と同等の実装面積でありながら、出力を2倍となる60Wに向上させることで、お客様の制御基板のさらなる小型化に貢献します。
9~36VDCおよび18~76VDCの広い入力電圧範囲に対応し、さまざまなバッテリー電圧や電圧変動に柔軟に適応します。さらに、複数の入力電圧系統(例:12/24VDC)に対応することで、制御基板の共通化を可能にします。広い動作温度範囲により、高密度実装に伴う高温環境下でも使用しやすく、信頼性向上に貢献します。これにより、さまざまな用途への展開を可能にします。
当社のフラッグシップモデルである「CCGシリーズ」に、既存の1.5W~30Wの6モデルに加え、60Wモデルが新たに加わりました。幅広いラインアップにより、お客様の装置に最適な製品をご提供します。
TDKラムダは、電源の高効率化と小型化を通じて、お客様の装置の省エネルギー化および省スペース化に貢献する電源製品の開発に注力しています。今後も、市場のニーズに応じてラインアップの拡充を図り、FA、ロボット、半導体製造装置、通信機器など幅広い産業分に対応してまいります。
主な用途
- FA、ロボット、半導体製造装置、計測機器、通信機器、医療機器、鉄道、バッテリー駆動装置など
主な特長と利点
- 超小型 & 実装面積の省スペース化:1×1インチの実装面積で60W出力を実現
- 高効率:93%(Typ.)
- 広い入力電圧範囲:9~36VDC / 18~76VDCの2タイプ用意
- 広い動作周囲温度:-40℃~+85℃ (ディレーティングあり)、+85℃で30Wまで出力可能
- ノイズを考慮した6面シールド構造:金属ケースに加え、底面にも基板銅箔によるシールド
- 耐電圧(入力-出力間):1,500VDC ※絶縁種:機能絶縁
- 機能&保護機能:リモートON/OFFコントロール、外部出力可変、過電圧保護、過電流保護、低電圧保護
- 安全規格:IEC/UL/CSA/EN62368-1 各認証
主な仕様
| モデル | CCG60-24-xx | CCG60-48-xx |
|---|---|---|
| 入力電圧範囲 | 9 ~ 36VDC | 18 ~ 76VDC |
| 定格出力電圧 | 3.3 / 5 / 12 / 15 / 24VDC | |
| 出力電力 | 60W ※3.3VDC : 39.6W |
|
| 効率 | 93% (Typ.) | |
| 出力可変範囲 | ±10% ※3.3VDC : +10% |
|
| 動作温度範囲 | Ta : -40℃ ~ +85℃, Tc : -40℃ ~ +110℃ (ディレーティングあり) | |
| サイズ (W × H × D) | 25.4 × 13.0 × 25.4 mm (1 × 0.51 × 1 inch) | |
報道関係者の問い合わせ先
伊藤
TDK株式会社
+81 3 6778-1055
TDK.PR@tdk.com
TDKラムダ株式会社について
TDKラムダ株式会社は、信頼性・革新性の高い産業機器向け電源をグローバルに提供するリーディングカンパニーです。日本、中国、ヨーロッパ、アメリカ、アジアの世界5極に研究開発拠点を置き、開発・製造から販売・保守までのフルファンクション体制でお客さまのさまざまなニーズにお応えしていきます。詳細は、https://www.jp.lambda.tdk.com/ja/をご覧下さい。
TDK株式会社について
TDK株式会社(本社:東京)は、エレクトロニクス業界のグローバルテクノロジー企業であり、イノベーションリーダーを目指しています。 ブランドアイデンティティの新しいタグライン「In Everything, Better」のもと、TDKは生活、産業、社会のあらゆる側面でより良い未来の実現を目指しています。90年にわたり、「創造によって文化、産業に貢献する」という社是に基づき、TDKは電子機器の中から世界の発展に貢献してきました。先駆的なフェライトや時代を象徴するカセットテープにはじまり、最先端の受動部品、センサ、バッテリーによってデジタル時代でつながる世界を支え、サステナブルな未来への道を切り拓いています。TDKのベンチャースピリットによって融合することにより、世界中の情熱的なチームメンバーが、私たち自身、お客様、パートナー、そして世界のためにより良いものを追求しています。TDKの最先端技術は、産業用途、エネルギーシステム、電気自動車からスマートフォンやゲーム機まで、あらゆるものに活用され、現代生活の中心にあります。
TDKの多様で最先端の製品ポートフォリオには、受動部品、センサおよびセンサシステム、電源、リチウムイオン電池や全固体電池、磁気ヘッド、AIおよびソフトウェアソリューションなどがあり、その多くが市場をリードしています。製品ブランドとしては、TDK、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambda、TDK SensEI、ATLがあります。現在、TDKはAIエコシステムを重要な市場と位置付け、自動車、ICT、産業機器分野におけるグローバルネットワークを活用し、幅広い分野で事業を拡大しています。2026年3月期の売上は約2兆5,000億円、従業員総数は全世界で約107,000人です。