小型・大容量 3kW ユニット型AC-DC電源
HWS-Gシリーズ 新たなオプションモデルを追加
2026年6月18日
TDK-LambdaブランドのAC-DC電源HWS-Gシリーズのラインアップを拡充しました。
北米・欧州・中国などの3相400V給電地域での使用に最適な「HWS3000GT4」に高耐環境タイプ「HD」および吸気ファンタイプ「RF」のオプションを追加、本日より販売開始いたします。
販売中である単相入力モデル(G)・3相200V入力モデル(GT)と合わせて、幅広いニーズに対応してまいります。
主な仕様
| モデル | HWS3000GT4-**/HD | HWS3000GT4-**/RF |
|---|---|---|
| 入力電圧範囲 | 3相 340 - 528 VAC | |
| 効率 (Typ.) | 91 ~ 93 % | |
| 定格出力電圧 | 24 , 48 , 60 , 80 , 130 , 250 VDC | |
| 定格出力電力 | 3000W * | |
| 動作モード | 定電圧 CV ・ 定電流 CC | |
| 出力電圧値 設定範囲 CV | 24V , 80V , 130V , 250V:定格 0% - 120% 48V , 60V:定格 0% - 110% | |
| 出力電流値 設定範囲 CC | 定格 0% - 100% | |
| インターフェース | アナログ(1 - 5V / 4 - 20mA) ・ シリアル(RS-485_Modbus RTU) | |
| 動作周囲温度 | -20℃ ~ +70℃(出力ディレーティングあり) -40℃ ~ -20℃:起動保証 |
-20℃ ~ +70℃ (出力ディレーティングあり) |
| サイズ・質量 | W 150mm × H 61mm × D 270mm ・ 2.5kg | |
* 入力電圧が360VAC未満で出力ディレーティング、340VAC入力時の最大出力電力は2100W
HDオプションの特長
- 耐環境性向上を目的とした内部基板の両面コーティング(一部コーティングされない箇所あり)
- -40℃ ~ -20℃の低温起動に対応
- 高耐環境タイプ(耐塵、耐振動・衝撃)
RFオプションの特長
- 吸気ファンタイプ 、既存品(排気ファン)と合わせてお客様装置の熱設計に柔軟に対応
- 既存品(排気ファン)と同じ動作周囲温度を実現:-20℃ ~ +70℃(出力ディレーティングあり)
主な用途
- 半導体製造装置、FA関連機器、バッテリー充電機器、電気分解関連装置、計測機器
HWS-Gシリーズの情報はこちら