電源製品:小型・大容量 3kW ユニット型AC-DC電源
HWS-Gシリーズ 新たな定格出力電圧モデルを追加
2026年5月29日
TDK-LambdaブランドのAC-DC電源HWS-Gシリーズの定格出力電圧ラインアップを拡充しました。
単相入力の定格80V出力および定格250V出力モデルを追加し、本日より販売を開始いたします。
主な仕様
| モデル | HWS3000G-80 | HWS3000G-250 |
|---|---|---|
| 入力電圧範囲 | 85 - 265VAC (47 - 63Hz) | |
| 効率 (Typ.) | 92% | 93% |
| 定格出力電圧 | 80V | 250V |
| 定格出力電力 | 3000W | |
| 動作モード | 定電圧 CV ・ 定電流 CC | |
| 出力電圧値 設定範囲 CV | 定格 0% - 120%(最大96V) | 定格 0% - 120%(最大300V) |
| 出力電流値 設定範囲 CC | 定格 0% - 100% | |
| インターフェース | アナログ(1 - 5V / 4 - 20mA) ・ シリアル(RS-485_Modbus RTU) | |
| 動作周囲温度 | -20 ~ +70℃(出力ディレーティングあり) | |
| サイズ・質量 | 150mm(W) × 61mm(H) × 270mm(D) 2.3kg | |
主な特長と利点
- 小型かつ大容量
従来1000Wモデル(HWS1000L)と同等サイズで3000W出力を実現 - 2つの動作モード
定電圧出力(CV)と定電流出力(CC)を実装、いずれも定格の0%から出力値の設定が可能 - 充実のインターフェース
アナログ(1 - 5V / 4 - 20mA)とシリアル(RS-485_Modbus RTU)による柔軟な操作性 - 直列運転と並列運転
HWS3000GT-80直列3台、並列10台まで可能(直列時の最大出力電圧288V)
HWS3000GT-250直列2台、並列10台まで可能(直列時の最大出力電圧600V) - 利便性をもたらす多数の機能
リーダーフォロワー接続、直列/並列/N+1冗長運転、パワーフェイル信号など
電源としての使いやすさを意識した機能を多数実装 - 安全規格
IEC/UL/CSA/EN62368-1 認証(高度5000m以下)
IEC/EN62477-1 過電圧カテゴリⅢ 認証(高度2000m以下)
主な用途
- 半導体製造装置、FA関連機器、バッテリー充電機器、電気分解関連装置、計測機器
HWS-Gシリーズの情報はこちら