Press Release | 2026年4月22日

電源製品:小型・高効率・ピーク負荷対応
AC-DC電源ZWP300 シリーズを受注開始

【仕様変更のお知らせ】一部機能の未搭載
2026年4月22日に発表した本製品について、2026年10月に強制空冷仕様の追加を予定しておりましたが、本仕様の追加を延期いたします。
お客様にはご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます。変更内容の詳細は以下をご確認ください。
ご不明な点は営業窓口までお問い合わせください。
4月22日発表のプレスリリース内容はこちら。

項目 4月発表時 7月受注開始時
強制空冷仕様 10月より搭載予定 非搭載

※その他仕様、外観に変更はありません

  • 小型、高効率(94%)、高電力密度(1.2W/cm3)
  • ピーク出力対応:ピーク出力電力650W、定格電力 300W(自然空冷)
  • 各種安全規格を認証:IEC/UL/CSA/EN62368-1 各認証、EN62477-1 (OVCⅢ) 認証

2026年4月22日

TDK株式会社(社長:齋藤 昇)はTDK-Lambdaブランドの基板型AC-DCコンバータ ZWP300を新たに開発したことを発表します。TDKラムダ株式会社(社長:尾野 哲一)が、2026年6月より受注を開始します。

本シリーズは、ピーク出力対応可能な基板型AC-DC電源で、瞬間的な大電力(最大650W)を必要とする用途において、安定した動作を実現します。最大効率94%(Typ.)により電源内部で発生する損失を大幅に低減し、発熱を抑えることで、放熱設計の負担を軽減しました。これにより冷却部材や実装スペースを最小化でき、既存モデルに比べ出力電力を35%UPさせ、約30%の小型化を実現しています。

形状は、ベースプレート構造を採用することで、従来基板型電源には必要なスペーサーが不要となり、取り付けが容易になりました。また、低背化を実現しています。

TDKラムダは、エネルギー効率の向上を通じた装置の省エネルギー化に貢献する電源製品の開発に注力しています。今後も幅広い産業分野に向けた電源ソリューションを拡充し、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

主な用途

  • FA、工作機械、半導体製造装置、ロボットなど

主な特長と利点

  • 小型 & 高効率
    電源の小型化により装置電源実装スペースの削減に貢献
    高効率 94%(Typ.)により、装置の電力消費量削減に貢献
  • ベースプレート構造を採用
    ベースプレート構造採用により取付金具の用意が不要
    取付金具不要により、低背化を実現
  • ピーク負荷対応
    ピーク出力650W対応
  • 広い動作温度範囲
    周囲温度 -20℃~+70℃ (ディレーティングあり)
  • 安全規格
    IEC/UL/CSA/EN62368-1 各認証
    EN62477-1(OVCⅢ) 認証

主な仕様

モデル ZWP300-650-XX
入力電圧範囲 85 ~ 265VAC / 120 ~ 370VDC
効率 (Typ.) 94%
定格出力電圧 24, 30, 36, 48VDC
定格出力電力 300W (自然空冷)
ピーク出力電力 650W, 5sec
安全規格 IEC/UL/CSA/EN62368-1 各認証
EN62477-1 (OVCⅢ) 認証
動作周囲温度 -20℃ ~ +70℃ (ディレーティングあり)
サイズ (WxHxD) 80 × 41 × 165 (mm)

報道関係者の問い合わせ先

伊藤

TDK株式会社
+81 3 6778-1055
TDK.PR@tdk.com

TDKラムダ株式会社について

TDKラムダ株式会社は、信頼性・革新性の高い産業機器向け電源をグローバルに提供するリーディングカンパニーです。日本、中国、ヨーロッパ、アメリカ、アジアの世界5極に研究開発拠点を置き、開発・製造から販売・保守までのフルファンクション体制でお客さまのさまざまなニーズにお応えしていきます。詳細は、https://www.jp.lambda.tdk.com/ja/をご覧下さい。

TDK株式会社について

TDK株式会社(本社:東京)は、エレクトロニクス業界のグローバルテクノロジー企業であり、イノベーションリーダーを目指しています。 ブランドアイデンティティの新しいタグライン「In Everything, Better」のもと、TDKは生活、産業、社会のあらゆる側面でより良い未来の実現を目指しています。90年にわたり、「創造によって文化、産業に貢献する」という社是に基づき、TDKは電子機器の中から世界の発展に貢献してきました。先駆的なフェライトや時代を象徴するカセットテープにはじまり、最先端の受動部品、センサ、バッテリーによってデジタル時代でつながる世界を支え、サステナブルな未来への道を切り拓いています。TDKのベンチャースピリットによって融合することにより、世界中の情熱的なチームメンバーが、私たち自身、お客様、パートナー、そして世界のためにより良いものを追求しています。TDKの最先端技術は、産業用途、エネルギーシステム、電気自動車からスマートフォンやゲーム機まで、あらゆるものに活用され、現代生活の中心にあります。

TDKの多様で最先端の製品ポートフォリオには、受動部品、センサおよびセンサシステム、電源、リチウムイオン電池や全固体電池、磁気ヘッド、AIおよびソフトウェアソリューションなどがあり、その多くが市場をリードしています。製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambda、TDK SensEI、ATLがあります。現在、TDKはAIエコシステムを重要な市場と位置付け、自動車、ICT、産業機器分野におけるグローバルネットワークを活用し、幅広い分野で事業を拡大しています。2025年3月期の売上は約2兆2,050億円、従業員総数は全世界で約105,000人です。

PAGE TOP