電源製品:DINレール取付専用 AC-DC電源
D1SEシリーズ販売開始

TDK-LambdaブランドのDINレール取付専用 AC-DC電源「D1SEシリーズ」を新たに開発し、本日より販売を開始いたします。

主な用途

  • ロボット、FA、半導体製造装置、計測機器など

主な特長と利点

  • 入力電圧ACまたはDCにて動作可能により、幅広い用途での使用が可能
  • 115%のピーク出力電流対応により、誘導性負荷および容量性負荷をサポート
  • 95%の高効率により、エネルギー消費量を削減
  • 工具不要 プッシュイン端子を採用
  • オプションにてDC OK信号および基板コーティングをラインアップ
    -A3:標準品
    -A4:DC OK信号付き
    -A5:DC OK信号付き+基板コーティング

主な仕様:D1SEシリーズ(480W)

モデル D1SE480-24-A3 D1SE480-24-A4 D1SE480-24-A5
入力電圧範囲 90 ~ 264VAC / 93 ~ 300VDC
定格出力電圧 (VDC) 24
効率 Typ. (Vin:240VAC) 95.1%
定格出力電力 480W
ピーク出力電力 552W / 200sec
動作周囲温度 -25 ~ +70℃(ディレーティングあり)
安全規格 IEC/EN/UL/CSA62368-1 各認証
IEC/EN/UL/CSA61010-1, 61010-2-201 各認証
オプション DC OK信号 なし あり あり
基板コーティング なし なし あり
サイズ (W×H×D) 60 x 125 x 129 mm

D1SEシリーズの情報はこちら

【製品に関するお問い合わせ】

お問合せページへ

PAGE TOP