• ホーム
  • 新着情報一覧
  • 電源製品 : 交流安定化電源 GENESYS ACシリーズ ブースターオプションの販売開始

電源製品 : 交流安定化電源 GENESYS ACシリーズ
ブースターオプションの販売開始

TDK-Lambdaブランドの交流安定化電源 GENESYS AC ブースターオプションを本日より販売を開始いたします。

主な用途

  • 産業用機器、計測機器、自動車関連検査、航空・船舶関連検査、白物家電関連検査、研究開発機関など

使い方

  • 電力容量/出力電流の拡張を目的とし、GENESYS AC 9kVA(マスター機)を1台用意し、本ブースター機を並列接続して使用

主な特長と利点

  • 業界最小サイズ・最軽量
    出力電力9kVAで高さ3U(132.5mm)、重量25kg
  • ワールドワイド対応の安全設計
    UL61010-1、CSA22.2 No.61010-1、IEC61010-1、EN61010-1 各認証
    CE/UKCAマーク、RoHS指令対応、無償保証期間5年
  • 入力電圧レンジ
    三相170~265Vac / 三相342~528Vac
  • 出力電圧レンジ
    AC出力電圧:0~360Vrms (相電圧)  DC出力電圧:-510~+510Vdc
  • 出力周波数
    16~5000Hz

主な仕様:GENESYS AC ブースターオプション

項目 GENESYS AC PWR
(GAC-PWR)
電力容量 9kVA
入力電圧 三相170~265Vac / 三相342~528Vac
出力モード ACモード/DCモード/AC+DCモード*
AC出力電圧 0~360Vrms (相電圧)
AC出力電流 単相:0~90Arms 三相:0~30Arms (1相あたり)
出力周波数 16~5000Hz*
DC出力電圧 -510~+510Vdc
DC出力電流 0~90A

*並列接続するマスター機のモデルに依存

GENESYS ACシリーズの情報はこちら

【製品に関するお問い合わせ】

お問合せページへ

PAGE TOP