• ホーム
  • 新着情報一覧
  • 電源製品:小型・大容量 ユニット型AC-DC電源 HWS-Gシリーズ 3相400V入力対応モデルを追加
新着情報一覧

電源製品:小型・大容量 ユニット型AC-DC電源 HWS-Gシリーズ
3相400V入力対応モデルを追加

電源製品 : 小型・大容量 ユニット型DC-DCコンバータ EDCシリーズの受注開始

2026年1月27日

TDK-LambdaブランドのAC-DCコンバータHWS-Gシリーズ(3000W)のラインアップを拡充しました。北米・欧州・中国などの3相400V給電地域での使用に最適な「HWS3000GT4」を本日より販売開始いたします。
既存のHWS-Gシリーズと同じサイズかつ同じ3000Wの容量で、3相400V入力(340-528V)に対応しました。販売中である単相入力モデル(G)・3相200V入力モデル(GT)と合わせて、幅広いニーズに対応してまいります。

主な仕様

モデル HWS3000GT4
入力電圧範囲 3相 340 - 528 VAC
効率 91 ~ 93 %
定格出力電圧 24 , 48 , 60 , 80 , 130 , 250 VDC
定格出力電力 3000W *
動作モード 定電圧 CV ・ 定電流 CC
出力電圧値 設定範囲 CV 24V , 80V , 130V , 250V:定格 0% - 120%  48V , 60V:定格 0% - 110%
出力電流値 設定範囲 CC 定格 0% - 100%
インターフェース アナログ信号 (1-5V/4-20mA) ・ シリアル通信 (RS-485 Modbus RTU)
動作周囲温度 -20℃ ~ +70℃ (50℃超過で出力ディレーティング 70℃時Io:50%)
サイズ・質量 W 150mm × H 61mm × D 270mm ・ 2.5kg

* 入力電圧がAC360V未満で出力ディレーティング、340V入力時の最大出力電力は2100W

主な用途

  • 半導体製造装置、FA関連機器、バッテリー充電機器、LED応用光源関連、電気分解関連装置、計測機器

主な特長と利点

  • 小型かつ大容量
    従来1000Wモデル(HWS1000L 単相入力)と同等サイズで3000W出力を実現
  • 3相400V入力
    降圧トランスなしで3相400Vを直接入力可能、大容量負荷・大規模装置に最適
  • 2つの動作モード
    定電圧出力(CV)と定電流出力(CC)を実装、いずれも定格の0%から出力値の設定が可能
  • 充実のインターフェース
    アナログ(1 - 5V / 4 - 20mA)とシリアル(RS-485_Modbus RTU)による柔軟な操作性
    シリアル通信においてはHWS-Gシリーズ全てに使用できる無償ソフトウェアも用意
  • 直列運転と並列運転
    直列運転は最大3台、並列運転は最大10台、直並列運転は最大30台まで対応
    (250V出力モデルの直列運転は最大2台まで)
  • 利便性をもたらす多数の機能
    リーダーフォロワー接続、パワーフェイル信号、冗長運転無効機能など
    AC-DCコンバータとしての使いやすさを意識した機能を多数実装
  • 安全規格
    IEC/UL/CSA/EN 62368-1 認証(高度5000m以下)

HWS-Gシリーズの情報はこちら

【製品に関するお問い合わせ】
お問い合わせページへ

PAGE TOP