• ホーム
  • 新着情報一覧
  • 電源製品 : 交流安定化電源 GENESYS ACシリーズ 業界最小クラスサイズ 6kVA/9kVAの販売開始
新着情報一覧

電源製品 : 交流安定化電源 GENESYS ACシリーズ 業界最小クラスサイズ
6kVA/9kVAの販売開始

電源製品 : 交流安定化電源 GENESYS ACシリーズ 業界最小クラスサイズ  6kVA/9kVAの販売開始

2025年10月15日

TDK-Lambdaブランドの交流安定化電源 GENESYS AC 6kVA/9kVAを本日より販売を開始いたします。

主な用途

  • 産業用機器、計測機器、自動車関連検査、航空・船舶関連検査、白物家電関連検査、研究開発機関など

主な特長と利点

  • 業界最小サイズ・最軽量
    出力電力6,9kVAで高さ3U/132.5mm 重量約25kg
  • ワールドワイド対応の安全設計
    UL61010-1、CSA22.2 No.61010-1、IEC61010-1、EN61010-1 各認証
    CE/UKCAマーク、RoHS指令対応、無償保証期間5年
  • 入力電圧レンジ
    三相170~265Vac / 三相342~528Vac
  • 出力電圧レンジ
    AC出力電圧:0~350Vac DC出力電圧:0~±500Vdc *DC出力はGENESYS AC PROのみ対応
  • 出力周波数
    GENESYS AC:16~1200Hz GENESYS AC PRO:16~1200Hz or 16~5000Hz( *オプション)
  • 各種機能
    CVCC制御、保護機能、シーケンス波形生成、ソフトウェアの用意、並列接続

主な仕様:GENESYS AC 6kVA/9kVA

項目 GENESYS AC
6kVA
GENESYS AC
9kVA
GENESYS AC PRO
6kVA
GENESYS AC PRO
9kVA
容量 6KVA 9KVA 6KVA 9KVA
入力電圧 三相170~265Vac / 三相342~528Vac
動作モード ACモード ACモード/DCモード/AC+DCモード
AC出力電圧rms 0~350Vac
AC出力電流rms 単相:60A 三相:20A 単相:90A 三相:30A 単相:60A 三相:20A 単相:90A 三相:30A
周波数設定範囲 16~1200Hz 16~1200Hz/16~5000Hz
DC出力電圧 ー ±500Vdc
DC出力電流 ー 0~60A 0~90A
通信インターフェース 標準:絶縁アナログ/USB/RS232/RS485/LAN オプション:GPIB

GENESYS ACシリーズの情報は こちら

【製品に関するお問い合わせ】
 お問合せページへ

PAGE TOP