• ホーム
  • 新着情報一覧
  • 電源製品:小型・大容量 ユニット型AC-DC電源 HWS-Gシリーズ 新たなオプションモデルを追加
新着情報一覧

電源製品:小型・大容量 ユニット型AC-DC電源
HWS-Gシリーズ 新たなオプションモデルを追加

電源製品:小型・大容量 ユニット型AC-DC電源 HWS-Gシリーズ 新たなオプションモデルを追加

2025年10月14日

TDK-LambdaブランドのAC-DCコンバータHWS-Gシリーズ(3000W)のオプションラインアップを拡充しました。
定格80V,250Vモデルに高耐環境タイプ「HD」および吸気ファンタイプ「RF」のオプションを追加、本日より受注開始いたします。
既に販売開始済である他電圧のオプションモデルと合わせまして、幅広いニーズに対応してまいります。

オプション型式

モデル 定格出力電圧 オプション型式
HWS3000GT 80V , 250V HWS3000GT-**/HD HWS3000GT-**/RF

※ HWS3000GT:3相170-265VAC入力タイプ
※ オプション型式の「**」には、定格出力電圧の値(80,250)のいずれかが入ります

HDオプションの特長

  • 耐環境性向上を目的とした内部基板の両面コーティング(一部コーティングされない箇所あり)
  • 高耐環境タイプ(耐塵、耐振動・衝撃)

RFオプションの特長

  • 吸気ファンタイプ 、既存品(排気ファン)と合わせてお客様装置の熱設計に柔軟に対応
  • 既存品(排気ファン)と同じ動作周囲温度を実現:-20℃ ~ +70℃(出力ディレーティングあり)

主な用途

  • 半導体製造装置、FA関連機器、バッテリー充電機器、電気分解関連装置、計測機器

HWS-Gシリーズの情報は こちら

【製品に関するお問い合わせ】
 お問合せページへ

PAGE TOP