新着情報一覧
インド市場向けBIS規格認証電源のオプションラインアップをHWS-G、RWS-Bシリーズに追加
2025年1月8日
TDK-LambdaブランドのAC-DCスイッチング電源 HWS-Gシリーズ、RWS-Bシリーズに新たなオプションラインアップを追加し、
本日より販売を開始します。
インドへ製品を輸出する際、BIS規格(Bureau of Indian Standards)の認証が必要な場合があります。
弊社では下記製品においてBIS規格を認証したオプションモデルを準備しております。BIS規格認証製品が必要な場合はご検討ください。
| 型名 | 定格出力電圧 | BIS認証取得型式 | 発注型式 (※) |
|---|---|---|---|
| HWS3000G | 24, 48V | HWS3000G-** | HWS3000G-**/I |
| HWS3000GT | 24, 48V | HWS3000GT-** | HWS3000GT-**/I |
| RWS150B | 12, 24, 48V | RWS150B-** | RWS150B-**/I |
| RWS150B/CO2 | 12, 24, 48V | RWS150B-**/CO2 | RWS150B-**/CO2I |
| RWS300B | 12, 24, 48V | RWS300B-** | RWS300B-**/I |
| RWS300B/CO2 | 12, 24, 48V | RWS300B-**/CO2 | RWS300B-**/CO2I |
| RWS600B | 12, 24, 48V | RWS600B-** | RWS600B-**/I |
| RWS600B/CO2 | 12, 24, 48V | RWS600B-**/CO2 | RWS600B-**/CO2I |
| RWS1000B | 12, 24, 48V | RWS1000B-** | RWS1000B-**/I |
| RWS1000B/CO2 | 12, 24, 48V | RWS1000B-**/CO2 | RWS1000B-**/CO2I |
| RWS1500B | 12, 24, 48V | RWS1500B-** | RWS1500B-**/I |
| RWS1500B/CO2 | 12, 24, 48V | RWS1500B-**/CO2 | RWS1500B-**/CO2I |
※型名の「**」には、定格出力電圧の値のいずれかが入ります。
※インドへ輸出入時にご購入いただく品番(TDK Product Center掲載品番)です。
BIS規格認証モデルリストの情報はこちら
【製品に関するお問い合わせ】
お問合せページへ