新着情報一覧
フラッグシップ 超小型DC-DCコンバータ
CCGシリーズ(6W / 10W)にオプションラインアップ追加します。
TR:SMDタイプ専用トレー(40台入り)
2024年11月26日
TDK-LambdaブランドのDC-DCコンバータCCGシリーズ(6W/10W)に新たにオプションラインアップを追加し、本日より受注を開始いたします。
本オプション製品 末尾:TR(SMDタイプ専用トレー 40台入り)は、弊社トレーを使用して、お客様基板への自動実装に貢献します。
※CCG1R5, CCG3は既にリリース済み
CCGシリーズ(6W/10W)ラインアップ
| 型名 | 定格出力電圧 | オプション記号 (型式末尾に追加) |
説明 |
|---|---|---|---|
| CCG6-**-***F | 3.3VDC 5VDC 12VDC 15VDC ±12VDC ±15VDC |
無し | 標準品:20台/1トレー(標準品共通) |
| C | コーティング仕様 | ||
| CCG6-**-***R | 無し | 標準品:20台/1トレー(標準品共通) | |
| TR | SMDトレー:40台/1トレー | ||
| C | コーティング仕様 | ||
| CCG10-**-***F | 無し | 標準品:20台/1トレー(標準品共通) | |
| C | コーティング仕様 | ||
| CCG10-**-***R | 無し | 標準品:20台/1トレー(標準品共通) | |
| TR | SMDトレー:40台/1トレー | ||
| C | コーティング仕様 |
※型名の「**」には定格入力電圧の値(12/24/48)のいずれかが入ります。
※型名の「***」には定格出力電圧(出力数含む)の値(03S/05S/12S/15S/12D/15D)のいずれかが入ります。
主な用途
- 計測機器、FA、半導体製造装置、通信機器、医療機器、鉄道、バッテリ駆動装置など
主な特長と利点
-
超小型&実装面積の省スペース化:
CCG6, CCG10:19.0 × 11.5(SMD:11.8) × 12.4 ㎜(W × H × D) - 広い入力電圧範囲:4.5~18 VDC / 9~36 VDC / 18~76 VDCの3タイプを用意
- 広い動作温度範囲
- 実装端子形状:SMDタイプ (リフローはんだ付け対応)、DIPタイプ(フローはんだ付け対応)
- 耐電圧 (入力-出力間 1分):1500 VDC or 1000 VAC
- 機能:リモートON/OFFコントロール、外部出力可変 (標準仕様 ※単出力のみ)
- 安全規格:AV・情報・通信機器規格 IEC / UL / CSA / EN62368-1各認定
CCGシリーズの情報はこちら
【製品に関するお問い合わせ】
お問合せページへ