新着情報一覧
43 - 160VDC ワイド入力絶縁型 DC-DCコンバータ
CN-Bシリーズに50W, 100W, 150Wのラインアップ追加
2024年11月14日
TDK-Lambdaブランドの鉄道向けワイド入力DC-DCコンバータ「CN-Bシリーズ」に新たに50W、100W、150Wをラインアップし、
本日より販売を開始します。
主な用途
- 鉄道、FA、ロボット、通信機器など
主な特長と利点
-
広い入力電圧範囲:43VDC~160VDC
鉄道用のコンバータに求められる入力72VDC&110VDC系の電圧範囲:43.2~154VDCに対応
※公称入力電圧の0.6~1.4倍 - 高効率:最大92%(CN100B110, Vin:110VDC)
- 広い動作温度範囲:ベースプレート温度-40℃~+100℃
- 機能
リモートON/OFFコントロール
リモートセンシング - 鉄道関連 耐振動、耐衝撃試験規格に準拠
IEC61373(区分1等級B)に準拠(EN50155 要求)
区分1:車体取り付け
等級B:車体に直接取り付ける箱の中に取り付ける用品 - 安全規格
IEC/EN/UL/CSA62368-1 各認定
主な仕様:CN-Bシリーズ(50W/100W/150W)
| モデル | CN50B110 | CN100B110 | CN150B110 |
|---|---|---|---|
| 入力電圧範囲 | 43~160VDC | ||
| 効率 Max (Vin:110VDC) | 89.5% | 92.0% | 91.5% |
| 定格出力電圧 | 5 / 12 / 15 / 24 / 48VDC | ||
| 定格出力電力 | 50W | 100W | 150W |
| 動作使用温度 (ベースプレート) |
-40 ~ +100℃ | ||
| 機能 | リモートON/OFFコントロール、リモートセンシング | ||
| 耐電圧 | 3kVAC (入力-出力間):強化絶縁 2.5kVAC(入力-ベースプレート間)、500VAC (出力-ベースプレート間) |
||
| 耐振動・耐衝撃 | IEC61373 (区分1等級B)に準拠 (EN50155 要求) | ||
| 安全規格 | IEC/EN/UL/CSA62368-1 各認定 | ||
| サイズ(W x H x D) | 37.2 × 12.7 × 58.3 mm (クオーターブリックサイズ) | ||
CN-Bシリーズの情報はこちら
【製品に関するお問い合わせ】
お問合せページへ