新着情報一覧
EZA11Kシリーズの直列接続用オプションユニット 直列接続専用モデルEZA11K-SU・
EZA11K-320240S,SFCを販売開始
2024年10月18日
TDK-LambdaブランドのEZAシリーズに直列接続用オプションユニットと直列専用モデルを新たに開発し、
本日より販売を開始します。
主な用途
- 蓄電システム(直流バスに接続されるリチウムイオン電池、鉛蓄電池、電気二重層コンデンサなどの充放電制御)
- 電力エネルギーの回生システム
主な特長と利点
- 高圧側又は低圧側のいずれか一方を最大1500Vまで直列接続可能
- 最大6台のEZA11Kシリーズ直列接続を行い、双方向に電力変換が可能
- EZA11K-SUは2Uフルラックサイズ、EZA11K-320240シリーズは1Uフルラックサイズ
- EZA11Kシリーズ直列接続用標準モデル(S)、耐環境モデル(SFC)の2機種ラインナップ
主な仕様:EZA11Kシリーズ
| モデル | EZA11K-320240S | EZA11K-320240SFC |
|---|---|---|
| 高圧側電圧範囲 | 320VDC(200~420VDC) | |
| 低圧側電圧範囲 | 240VDC(150~300VDC) | |
| 定格出力電力 | 11kW | |
| 動作周囲温度 | -10 ~ +50℃(出力ディレーティングあり) | |
| サイズ(W x H x D) | 422.8 × 43.6(1U)× 530.0 mm | |
| モデル | EZA11K-SU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 直列数 | 低電圧側直列時 | 高電圧側直列時 | |||
| 高電圧側 | 低電圧側 | 高電圧側 | 低電圧側 | ||
| 電圧範囲 | 2 | 300~600VDC | 240~400VDC | 480~800VDC | 150~300VDC |
| 3 | 450~900VDC | 720~1200VDC | |||
| 4 | 600~1200VDC | 960~1500VDC | |||
| 5 | 750~1500VDC | 1200~1500VDC | |||
| 6 | 900~1500VDC | ||||
EZAシリーズの情報はこちら
【製品に関するお問い合わせ】
お問合せページへ