新着情報一覧
電源製品 : 医用規格適合のCME-Aシリーズに
800W/1000W出力モデルを追加
2024年9月3日
TDK-LambdaブランドのAC-DCスイッチング電源CME-Aシリーズに800W/1000Wタイプを追加し、本日より販売を開始いたします。
主な用途
- 医療機器、分析装置・工業用・商業用自動機器、計測機器、半導体製造装置など
主な特長と利点
- 業界最小クラスの超小型サイズ(85×167mmサイズで最大1000W出力、高さ42.5mm)
- 超高効率:95.5%(1000W/48VDC出力タイプ)
- 可変速ファンによる低騒音化(ファン騒音 30 - 42dB 弊社測定条件)
- EMI Class-B準拠(雑音端子電圧,雑音電界強度)
- 機能:補助電源(5V/2A)、リモートセンシング、リモートON/OFFコントロール、パワーグッド信号
- 医用安全規格ES/CSA/EN60601-1に加え、AV・情報・通信機器規格UL/CSA/EN62368-1認証
主な仕様:CME800A、CME1000A
| モデル | CME800A-** | CME1000A-** |
|---|---|---|
| 入力電圧範囲 | 85 ~ 265VAC | |
| 定格出力電圧 | 12 , 24 , 36 , 48 VDC | |
| 効率 (24V, 230VAC) | 94.5% Typ. | 95.0% Typ. |
| 出力電力 | 800W (12V : 680W) | 1000W (12V : 800W) |
| ピーク出力電力 | 800W | 1000W |
| 漏洩電流 | 0.25mA Max. (265VAC, 60Hz) | |
| 動作周囲温度 | -20 ~ +70℃(ディレーティングあり) | |
| 耐電圧 | 入力-出力:4kVAC (2MOPP), 入力-FG:2kVAC (1MOPP) 出力-FG:1.5kVAC (1MOPP) |
|
| EMI | EN55011-B, EN55032-B, FCC-Class B 各準拠 | |
| 安全規格 | IEC/EN/ES60601-1, CSA-C22.2 No.60601-1 各認定 IEC/EN/UL/CSA62368-1 各認定 |
|
| サイズ (W×H×D) | 85 x 42.5 x 167 mm | |
CME-Aシリーズの情報はこちら
【製品に関するお問い合わせ】
お問合せページへ