新着情報一覧
小型&低ノイズAC-DC基板型電源
ZWS-Cシリーズにオプションラインアップ追加
2024年6月18日
TDK-LambdaブランドのAC-DCスイッチング電源 ZWS-Cシリーズに新たなオプションラインアップを追加し、
本日より販売を開始します。
| 型名 | 定格出力電圧 | オプション記号 (型名末尾に追加) |
説明 |
|---|---|---|---|
| ZWS10C-* ZWS15C-* ZWS30C-* ZWS50C-* |
5V 12V 15V 24V 48V |
/A | L字板金 + カバー付き |
| /CO2 | 基板両面コーティング | ||
| /L | L字板金付き | ||
| /P | 基板搭載(オンボード)タイプ |
※型名の「*」には、定格出力電圧の値(5/12/15/24/48)のいずれかが入ります。
※48VモデルはZWS50Cのみです。
主な用途
- FA、ロボット、半導体製造装置、計測機器など
主な特長と利点
- 小型&軽量(業界最小クラス)
- 感電保護クラス クラスⅠ機器、クラスⅡ機器対応
- 低ノイズ特性 雑音端子電圧(CE)/ 雑音電界強度(RE)Class B 準拠
- 広い動作周囲温度 -10~+70°C(ディレーティングあり)
- 安全規格
IEC/EN/UL/CSA62368-1 各認定
EN60335-1 認定
IEC/EN61558-1、IEC/EN61558-2-16 各認定
電気用品安全法 別表第十二(J62368-1)準拠
ZWS-Cシリーズの情報はこちら
【製品に関するお問い合わせ】
お問合せページへ