新着情報一覧
鉄道向けワイド入力DC-DCコンバータ
CN-Bシリーズを販売開始

2024年2月29日
TDK-Lambdaブランドの鉄道向けワイド入力DC-DCコンバータ「CN-Bシリーズ」を新たに開発し、本日より販売を開始します。
主な用途
- 鉄道、FA、ロボット、通信機器など
主な特長と利点
- 広い入力電圧範囲:43VDC~160VDC
鉄道用のコンバータに求められる入力72VDC&110VDC系の電圧範囲:43.2~154VDCに対応
※公称入力電圧の0.6~1.4倍 - 高効率:最大91%(Vin:110VDC)
- 広い動作温度範囲:ベースプレート温度-40℃~+100℃
- 機能
リモートON/OFFコントロール
リモートセンシング
並列運転:拡張性向上
I.O.G.信号(インバータ動作モニター信号) - 鉄道関連 耐振動、耐衝撃試験規格に準拠
IEC61373(区分1等級B)に準拠(EN50155 要求)
区分1:車体取り付け
等級B:車体に直接取り付ける箱の中に取り付ける用品 - 安全規格
IEC/EN/UL/CSA62368-1 各認定
主な仕様:CN-Bシリーズ(200W/300W)
| モデル | CN200B110 | CN300B110 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧範囲 | 43~160VDC | |||||||
| 効率 Typ.(Vin:110VDC) | 90% | 91% | 90% | 90% | 89.5% | 90.5% | 90% | 90% |
| 定格出力電圧 | 12VDC | 13.8VDC | 15VDC | 24VDC | 12VDC | 13.8VDC | 15VDC | 24VDC |
| 定格出力電力 | 200W | 300W | ||||||
| 動作使用温度 (ベースプレート) |
-40~+100℃ | |||||||
| 機能 | リモートON/OFFコントロール、リモートセンシング、並列運転 I.O.G.信号(標準) または 外部信号用補助電源(オプション/AUX) |
|||||||
| 耐電圧 | 3kVAC (入力-出力間):強化絶縁 2.5kVAC (入力-ベースプレート間)、500VAC (出力-ベースプレート間) |
|||||||
| 耐振動・耐衝撃 | IEC61373 (区分1等級B)に準拠 (EN50155 要求) | |||||||
| 安全規格 | IEC/EN/UL/CSA62368-1 各認定 | |||||||
| サイズ(W x H x D) | 61.0 × 12.7 × 57.9 mm (ハーフブリックサイズ) | |||||||
CN-Bシリーズの情報はこちら
【製品に関するお問い合わせ】
お問合せページへ