新着情報一覧
HWS-Aシリーズのプッシュイン端子オプション
HWS-A/Eシリーズを販売開始

HWS-A-**/EHA
線材:水平挿入

HWS-A-**/EVA
線材:垂直挿入
2023年12月22日
TDK-LambdaブランドのHWS-Aシリーズにプッシュイン端子オプション「HWS-A/Eシリーズ」を新たに開発し、
本日より販売を開始します。
主な用途
- FA、半導体製造装置、計測機器、通信機器など
主な特長と利点
- TDKラムダのフラッグシップモデルHWS-Aシリーズでプッシュイン端子を採用
- 端子の操作レバーにより工具不要で結線・取外しが可能
- お客様工程内での配線工数削減に貢献
プッシュイン端子は“線材(フェルール端子加工線または単線)”を差し込むだけで結線可能 - ネジ締めトルク管理、増し締めが不要
- 入力側デイジーチェーン可能
- 安全規格
IEC/UL/CSA/EN62368-1 各認定
IEC/EN62477-1 (OVCⅢ)認定
UL508(UL, cUL)認定
主な仕様:HWS-A/Eシリーズ(50W/100W/150W)
| モデル | HWS50A | HWS100A | HWS150A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| /EHA | /EVA | /EHA | /EVA | /EHA | /EVA | |
| 端子挿入方向 | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 |
| 入力電圧範囲 | 85~265VAC | |||||
| 定格出力電圧 | 12 / 15 / 24 / 48VDC | |||||
| 定格出力電力 | 50W | 100W | 150W | |||
| 動作周囲温度 | -10~+70℃(出力ディレーティングあり) | |||||
| 安全規格 | IEC/UL/CSA/EN62368-1, IEC/EN62477-1(OVCⅢ), UL508(UL, cUL) 各認定 | |||||
| サイズ(W x H x D) | 31.5 × 82.0 × 132.5 mm | 33.5 × 83.0 × 176.0 mm | 42.0 × 82.0 × 175.5 mm | |||
HWS-A/Eシリーズの情報はこちら
【製品に関するお問い合わせ】
お問合せページへ