新着情報一覧
DINレール取付専用 三相400V系入力対応 AC-DC電源
DRB-3シリーズ販売開始
写真左:A1 プッシュイン、写真右:A0 ネジ式
2023年9月7日
TDK-LambdaブランドのDINレール取付専用 三相400V系入力対応 AC-DC電源「DRB-3シリーズ」を新たに開発し、販売を開始しました。
主な用途
- ロボット、FA、半導体製造装置、再生可能エネルギー機器など
主な特長と利点
- 様々な AC400V系 電源システムに対応する広範囲三相 350 ~ 575VAC入力
- ピーク出力電流により、誘導性負荷および容量性負荷をサポート
- 高効率:最大94%
- 機能
リモートON/OFFコントロール、並列運転、出力ステータス表示LED(DC-OK) - 様々な接続ニーズに対応可能なネジまたはプッシュイン端子
主な仕様:DRB-3シリーズ(120W/240W)
| モデル | DRB120-**-3-** | DRB240-**-3-** |
|---|---|---|
| 入力電圧範囲 | 3相 350 ~ 575VAC | |
| 効率(Typ.) Vin:500VAC |
91% | 94% |
| 出力電圧 | 12, 24VDC | 24, 48VDC |
| 出力電力(定格) | 120W | 240W |
| 出力電力(ピーク) | 144W(連続) | 288W(300s) |
| 出力電力(ピーク2) | 170.4W(600s) | 340.8W(60s) |
| 漏洩電流 Vin:575VAC, 60Hz |
1mA Max. | |
| 動作周囲温度 | -25 ~ +70℃(ディレーティングあり) | |
| 安全規格 | IEC/UL/CSA 62368-1 各認定 (EN62368-1 適合) IEC/UL/CSA61010-1, 61010-2-201 各認定 (EN61010-1, 61010-2-201 適合) |
|
| 耐電圧 | I/P-FG: 2.21kVAC, I/P-O/P: 3.51kVAC, O/P-FG : 1.39kVAC | |
| サイズ (W×H×D) | 55 x 129 x 135.7mm(A0 ネジ式) 55 x 129 x 138.2mm(A1 プッシュイン式) |
|
DRB-3シリーズの情報はこちら
【製品に関するお問い合わせ】
お問合せページへ