新着情報一覧
直流安定化電源(プログラマブル)GENESYS+シリーズに
7.5kW(出力電圧追加)及びGSPL15kW、22.5kWモデルの販売開始
2023年7月31日
TDK-Lambdaブランドのラックマウントタイプの直流安定化電源(プログラマブル)GENESYS+シリーズに7.5kWモデルの出力電圧(30,60,80,200,300,1000V)の追加、及び、並列拡張モデルのGSPL15kW、22.5kWモデルの販売を開始します。
主な用途
- 計測機器、工業用自動機器、文教・大学研究機器、自動車関連検査機器、半導体製造装置、バッテリー充電機器、一般産業機器
主な特長と利点
- 出力電圧(DC)1000V、1500Vのラインアップ追加
- 業界最小クラスサイズ(GENESYS+5kW比、27%体積減)
・GENESYS+7.5kW(高さ1U・43.6mm)、GSPL15kW(高さ2U・88.0mm)、GSPL22.5kW(高さ3U・132.5mm) - 豊富なインターフェースに対応
・LAN、USB、RS-232C/485、アナログコントロール(絶縁型 )標準搭載
・オプション通信インターフェースとして、GPIB及び、Modbus-TCP、EtherCATもラインアップ - ワールドワイド対応の安全設計
・IEC・UL・EN・CSA 61010-1、CE/UKCA、RoHS10 各標準対応
・無償保証期間5年 - 各種機能搭載
・CV(定電圧)・CC(定電流)制御に加え、CP(定電力)制御も搭載
・メモリ機能搭載
・スルーレート機能搭載
・負荷と周囲温度に応じたファン回転コントロール
・内部抵抗調整機能搭載 - ご購入検討における事前の実機評価にご活用頂く、貸出機も用意しております
GENESYS+シリーズの情報はこちら
【製品に関するお問い合わせ】
お問合せページへ