電源製品: 直流安定化電源(プログラマブル)GENESYS+シリーズ 業界最小クラスサイズ7.5kWモデルの販売開始
- 高さ1U(43.6mm)で出力電力7.5kW
- 出力電圧1000V、1500Vのラインアップあり
- 豊富な通信インターフェース装備
2023年5月30日
TDK株式会社(社長:齋藤 昇)はTDK-Lambdaブランドの直流安定化電源(プログラマブル)GENESYS+シリーズに新たに7.5kWモデルを追加したことを発表します。TDKラムダ株式会社(社長:八鳥 佐内)が5月より7.5kWモデルの量産出荷を開始します。
GENESYS+シリーズは、高電力密度化、高性能化を実現した直流安定化電源(プログラマブル)です。最大効率90%以上の高効率設計によって、環境負荷低減に貢献します。また、出力電圧・電流の低リップル化や高速応答、高精度により、要求の厳しい評価試験にも対応可能です。さらに、豊富な通信インターフェース、定電力制御、国際的な安全規格などを標準で装備しております。7.5kWモデルは出力電圧1000V、1500Vのラインアップを揃え、多様なお客様のニーズにお応えします。高さは1Uであり、従来のモデルよりも電力密度が高く(従来は1U で5kW)、2023年夏リリース予定の大容量拡張モデルGSPL15kWモデルは高さ2U、GSPL22.5kWモデルは高さ3Uを実現。いずれも業界最小クラスのサイズを誇り、装置内あるいは設置スペース削減に貢献します。
主な用途
- 計測機器、工業用自動機器、文教・大学研究機器、自動車関連検査機器、半導体製造装置、バッテリー充電機器
主な特長と利点
- 業界最小クラスサイズ
出力電力7.5kWで高さ1U/43.6mm(GSPL15kWモデル:高さ2U、22.5kWモデル:高さ3U) - 豊富な通信インターフェース
標準装備:USB、RS232C/485、LAN、絶縁アナログコントロール
オプション:GPIB、Modbus-TCP、EtherCAT - ワールドワイド対応の安全設計
UL61010-1、CSA22.2 No.61010-1、IEC61010-1、EN61010-1 各認定
CE/UKCAマーク、RoHS指令対応、無償保証期間5年 - GENESYS+シリーズ ラインアップ
1kW、1.5kW、1.7kW、2.7kW、3.4kW、5kW、7.5kW、10kW(GSPモデル)、15kW(GSP、GSPLモデル)、22.5kW(GSPLモデル) - 動作モード・各種機能
CV(定電圧)、CC(定電流)、CP(定電力)、メモリ機能(任意出力波形保存)、スルーレート機能、内部抵抗調整機能 - ソフトウェア無償提供
電源操作、各種設定ができるソフトウェアを弊社ホームページよりDL可能
主な仕様:GENESYS+7.5kW
| モデル | GENESYS+7.5kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力 | 定格電圧 | 20V | 40V | 100V | 150V | 600V | 1500V |
| 定格電流 | 375A | 188A | 75A | 50A | 12.5A | 5A | |
| 定格電力 | 7500W | 7520W | 7500W | 7500W | 7500W | 7500W | |
| 入力電圧 | 3相200Vモデル(170~265Vac)、3相480Vモデル(342~528Vac) | ||||||
| 効率(%)(200/380Vac) | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | |
| リップルノイズ (5~1MHz:実効値) |
CVモード | 10mV | 8mV | 15mV | 20mV | 100mV | 500mV |
| CCモード | 900mA | 300mA | 70mA | 45mA | 14mA | 5mA | |
| 質量 | 8.5kg以下 | ||||||
| サイズ(W x H x D) | 423 × 43.6 × 486.5mm(突起部含まず) | ||||||
※出力電圧 30V、60V、80V、200V、300V、1000Vは2023年夏リリース予定
TDK株式会社について
TDK株式会社(本社:東京)は、スマート社会における電子デバイスソリューションのリーディングカンパニーを目指しています。 独自の磁性素材技術をそのDNAとし、最先端の技術革新で未来を引き寄せ(Attracting Tomorrow)、社会の変革に貢献してまいります。
当社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。
アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、自動車、産業電子機器、コンシューマー製品、そして情報通信機器など幅広い分野においてビジネスを展開しています。2023年3月期の売上は約2兆1,800億円、従業員総数は全世界で約103,000人です。
TDKラムダ株式会社について
TDKラムダ株式会社は、信頼性・革新性の高い産業機器向け電源をグローバルに提供するリーディングカンパニーです。日本、中国、ヨーロッパ、アメリカ、アジアの世界5極に研究開発拠点を置き、開発・製造から販売・保守までのフルファンクション体制でお客さまのさまざまなニーズにお応えしていきます。詳細は、https://www.jp.lambda.tdk.com/ja/をご覧下さい。
ダウンロード
報道関係者の問い合わせ先
| 担当者 | 所属 | 電話番号 | Email Address |
|---|---|---|---|
| 伊藤 | TDK株式会社 広報グループ |
+81 3 6778-1055 | TDK.PR@tdk.com |