電源製品: 高効率・業界最小クラスの力率改善モジュールPF1500B-360を販売開始
- 高効率96.5%&小型(業界最小クラス)
- 高力率:0.98
- 豊富な機能搭載
2023年4月20日
TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、TDK-Lambdaブランドの力率改善モジュールPF1500B-360を新たに開発したことを発表します。TDKラムダ株式会社(社長:八鳥 佐内)が2023年4月より販売を開始します。
本製品は入力85VAC~265VACから出力 360VDCに変換します。後段に絶縁型高電圧入力 DC-DC コンバータを使用し、電源装置、分散電源システム(マルチ出力)を構成可能です。また、高電圧源を必要とする負荷でも使用可能で用途は様々です。
力率は0.98、電力変換効率は最大96.5%に達します。高効率によって1512W (Vin:170~265VAC)でフルブリックサイズ:61.0 × 12.7 × 116.8 ㎜(W × H × D)と既存製品に比べ43%のサイズダウンを実現しました。高効率・小型(業界最小サイズ)の特長は、お客様装置の電力消費量削減、小型化に貢献します。
機能はリモートON/OFFコントロール機能を使用し、ENA 信号を介して 後段のDC-DC コンバータを制御することができます。また、監視用等にインバータ動作モニター信号(I.O.G.信号)や外部信号用補助電源(AUX)も標準搭載しています。その他、並列運転も可能で大電力要求にお応えします。これら機能により、様々なアプリケーションに柔軟に対応します。
冷却方法は、放熱プレートまたはオプションの放熱器と外部FANを使用して伝導冷却することができます。
主な用途
- 半導体製造装置、医療機器、計測機器、高周波電源など
主な特長と利点
- フルブリックサイズで最大1512W(Vin:170~265VAC時)
- 高効率:最大96.5%(Vin:230VAC時)
- 高力率:0.98(Vin:100VAC / 230VAC時)
- 入力電圧範囲:85~265VAC(47~63㎐)
- 広い動作温度範囲:ベースプレート温度 -40~+100℃
- 機能
リモートON/OFFコントロール、ENA信号(後段DC-DC電源ON/OFF用)、並列運転、
I.O.G.信号 (インバータ動作モニター信号)、外部信号用補助電源(AUX) - 弊社PH1200Aと組み合わせで強化絶縁AC-DC電源を構成可能
- 弊社PH-Aシリーズと組み合わせでマルチ出力対応可能
- 安全規格:AV・情報・通信機器規格 IEC / EN /UL62368-1 各認定
主な仕様:PF1500B-360
| モデル | PF1500B-360 | |
|---|---|---|
| 定格出力電圧 | 360 VDC | |
| 入力電圧範囲 | 85 - 265 VAC | 170 - 265 VAC |
| 最大出力電流 | 2.8 A | 4.2 A |
| 最大出力電力 | 1008 W | 1512 W |
| 効率 (最大) | 93.5% (Vin:100VAC) | 96.5% (Vin:230VAC) |
| 力率 | 0.98 min | |
| 機能 | リモートON/OFFコントロール、ENA信号 (後段DC-DC電源ON/OFF用)、 並列運転、I.O.G.信号 (インバータ動作モニター信号)、外部信号用補助電源 (AUX) |
|
| 冷却方式 | 伝導放熱 | |
| 動作温度範囲 | -40℃ - +100℃ (ベースプレート温度) | |
| 安全規格 | IEC62368-1, EN62368-1, UL62368-1各認定 | |
| サイズ (W x H x D) | 61.0 × 12.7 × 116.8 ㎜ | |
TDK株式会社について
TDK株式会社(本社:東京)は、スマート社会における電子デバイスソリューションのリーディングカンパニーを目指しています。 独自の磁性素材技術をそのDNAとし、最先端の技術革新で未来を引き寄せ(Attracting Tomorrow)、社会の変革に貢献してまいります。
当社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。
アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、自動車、産業電子機器、コンシューマー製品、そして情報通信機器など幅広い分野においてビジネスを展開しています。2022年3月期の売上は約1兆9,000億円で、従業員総数は全世界で約117,000人です。
TDKラムダ株式会社について
TDKラムダ株式会社は、信頼性・革新性の高い産業機器向け電源をグローバルに提供するリーディングカンパニーです。日本、中国、ヨーロッパ、アメリカ、アジアの世界5極に研究開発拠点を置き、開発・製造から販売・保守までのフルファンクション体制でお客さまのさまざまなニーズにお応えしていきます。詳細は、https://www.jp.lambda.tdk.com/ja/をご覧下さい。
ダウンロード
報道関係者の問い合わせ先
| 担当者 | 所属 | 電話番号 | Email Address |
|---|---|---|---|
| 伊藤 | TDK株式会社 広報グループ |
+81 3 6778-1055 | TDK.PR@tdk.com |