新着情報一覧

超小型AC-DC電源CME-Aシリーズにラインアップ追加します

電源製品: フラッグシップモデル 超小型DC-DCコンバータCCGシリーズ1.5W/3Wモデルの販売開始

2022年10月26日

TDK-LambdaブランドのAC-DCスイッチング電源CME-Aシリーズに新たなラインアップを追加し、2022年10月より受注開始いたします。

CME-Aシリーズ追加ラインアップ

型名 定格出力電圧 (VDC) 説明
CME500A-*/CO 12,19,24,28,32,36,48 基板片面コーティング
CME600A-*/CO 12,19,24,28,32,36,48 基板片面コーティング

※型名の「*」には、定格出力電圧の値のいずれかが入ります。

主な用途

  • 医療機器、分析装置、工業用・商業用自動機器、計測機器、半導体製造装置など

主な特長と利点

  • 超小型サイズ(W×H×D):76.2×37.0×127.0mm
  • 高効率:95.7% Typ.(CME600A-48/CO)
  • 医用安全規格 ES/CSA/EN60601-1に加え、AV・情報・通信機器規格 UL/CSA/EN62368-1認証

CME500A/COの情報はこちら
CME600A/COの情報はこちら

【製品に関するお問い合わせ】
 お問合せページへ

CMEファミリーラインアップ

★:新規追加 ●:既存

型名 出力電圧(VDC) ラインアップ
標準 /A /CO /CO2 /EF /SF /RF /T /TA
CME30A-* 12,24 ● ● ● - - - - - -
CME60A-* 5,12,15,18,24,48 ● ● ● - - - - - -
CME100A-* 5,12,15,18
24,28,36,48
● ● ● - - - - - -
CME150A-* 12,18,24,36,48 ● ● ● - - - - - -
CME200A-* 12,18,24,36,48 ● ● ● - - - - - -
CME350A-* 12,18,24,48 ● - ● - - - - - -
CME500A-* 12,19,24,28
32,36,48
● - ★ - ● - - - -
CME600A-* 12,19,24,28
32,36,48
● - ★ - ● - - - -
CME1500A-* 12,15,24,36,48 ● - - ● - ● ● - -
CME350P-1000-* 24,30,36,48 ● ● - ● - - - ● ●

/A:カバー付、 /CO:基板片面コーティング、 /CO2:基板両面コーティング、
/EF カバー付・ファン付、/SF:入力ヒューズ単相(L相)、 /RF:吸気ファン、 /T:端子台、 /TA:端子台・カバー付

PAGE TOP