新着情報一覧

超小型AC-DC電源CMEファミリーにラインアップ追加します

超小型AC-DC電源CMEファミリーにラインアップ追加します

2021年12月28日

TDK-LambdaブランドのAC-DCスイッチング電源CMEファミリーに新たなラインアップを追加し、2022年2月より受注開始いたします。

CMEファミリー追加ラインアップ

型名 定格出力電圧 (VDC) 説明
CME30A-*/A 12, 24 カバー付
CME60A-*/A 5, 12, 15, 18, 24, 48 カバー付
CME500A-*/EF 12, 19, 24, 28, 32, 36, 48 カバー付
ファン付(ファン騒音42dB *弊社測定による)

※型名の「*」には、定格出力電圧の値のいずれかが入ります。

主な用途

  • 医療機器、分析装置、工業用・商業用自動機器、計測機器、半導体製造装置など

主な特長と利点

  • 超小型サイズ(W×H×D)
    CME30A/A:64.0×35.6×88.4mm
    CME60A/A:64.0×40.5×88.4mm
    CME500A/EF:85.0×42.5×157.0mm
  • 最大効率:94.8%(CME500A/EF、230VAC入力 24VDC出力タイプ)
  • 医用安全規格 ES/CSA/EN60601-1に加え、AV・情報・通信機器規格 UL/CSA/EN62368-1認証

CME30A/Aの情報はこちら
CME60A/Aの情報はこちら
CME500A/EFの情報はこちら

【製品に関するお問い合わせ】
 お問合せページへ

CME ファミリーラインアップ

型名 出力電圧(VDC) ラインアップ
標準 /A /CO /CO2 /EF /SF /RF /T /TA
CME30A-* 12,24 ● ★ ● - - - - - -
CME60A-* 5,12,15,18,24,48 ● ★ ● - - - - - -
CME100A-* 5,12,15,18
24,28,36,48
● ● ● - - - - - -
CME150A-* 12,18,24,36,48 ● ● ● - - - - - -
CME200A-* 12,18,24,36,48 ● ● ● - - - - - -
CME350A-* 12,18,24,48 ● - ● - - - - - -
CME500A-* 12,19,24,28
32,36,48
● - - - ★ - - - -
CME600A-* 12,19,24,28
32,36,48
● - - - ● - - - -
CME1500A-* 12,15,24,36,48 ● - - ● - ● ● - -
CME350P-1000-* 24,30,36,48 ● ● - ● - - - ● ●

/A:カバー付、 /CO:基板片面コーティング、 /CO2:基板両面コーティング、
/EF カバー付・ファン付、/SF:入力ヒューズ単相(L相)、 /RF:吸気ファン、 /T:端子台、 /TA:端子台・カバー付

PAGE TOP