電源製品: 医用規格適合のCME-Aシリーズに500W出力モデルを追加
- 業界最小クラスの超小型サイズ(3×5インチサイズで最大500W出力)
- 超高効率:96%(24VDC出力タイプ)
- 医用電気機器の安全規格IEC/ES/CSA/EN60601-1に加えてAV・情報通信機器向けのIEC/UL/CSA/EN62368-1も認証
2021年9月22日
TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、医療機器・産業機器向けのTDK-LambdaブランドのAC-DCスイッチング電源CME-Aシリーズに新たに500W出力モデルを追加したことを発表します。これにより医用電気機器規格適合のCME-Aシリーズは、30/60/100/150/200/350/500/600/1500Wの合計10モデルのラインアップとなり、多様なお客様のニーズにお応えします。TDKラムダ株式会社(社長:八鳥 佐内)が10月より500W出力モデル(CME500A)の量産出荷を開始します。
このたび追加する500W出力モデルは回路・部品及び構造の最適化により、弊社にてリリース済みの200W出力モデル(CME200A)と同じフットプリント“76.2㎜ × 127㎜(3×5インチ)”にて、自然空冷時:300W出力(ピーク出力500W)・強制空冷時:500W出力を実現しました。
電力変換効率は96%(24VDC出力タイプ)と超高効率を達成しており、エネルギートランスフォーメーション(EX)の一環として、お客様装置の電力消費量の削減、延いては世の中のCO2排出低減に貢献します。
また、本シリーズは、医用電気機器の安全規格IEC/ES/CSA/EN60601-1を取得しており、低リーク電流:0.2㎃以下、絶縁耐圧:入力-出力間4kVAC(2MOPP)、入力-FG間2kVAC(1MOPP)、出力-FG間1.5kVAC(1MOPP)と、さまざまな医療機器への搭載が可能となります。加えて、AV・情報・通信機器規格IEC/UL/CSA/EN62368-1も取得しており、幅広い用途にご利用いただけます。
主な用途
- 医療機器、分析装置・工業用・商業用自動機器、計測機器、半導体製造装置など
主な特長と利点
- 自然空冷:300W出力(ピーク出力500W)、 強制空冷:500W出力
- EMI Class-B準拠(雑音端子電圧,雑音電界強度)
- 医用電気機器規格IEC/ES/CSA/EN60601-1に加え、AV・情報・通信機器規格 IEC/UL/CSA/EN62368-1各認証(安全規格認証高度:5,000m)
主な仕様:CME500A
| モデル | CME500A |
|---|---|
| 入力電圧範囲 | 85~265VAC |
| 効率 (Typ.) (24Vタイプ、230VAC入力時) |
96% |
| 漏洩電流 | 0.2㎃ Max. |
| 定格出力電圧 | 12, 19, 24, 28, 32, 36, 48VDC |
| 出力電力 | 自然空冷 300W / ピーク負荷 500W (10s) 強制空冷 500W |
| 動作周囲温度 | -20 ~ + 70℃(出力ディレーティングあり) |
| 冷却方式 | 自然空冷 / 強制空冷 |
| 耐電圧 | 入力-出力:4kVAC (2MOPP), 入力-FG:2kVAC (1MOPP) 出力-FG:1.5kVAC (1MOPP) |
| 安全規格 | ES60601-1, CSA60601-1, EN60601-1, UL62368-1, CSA62368-1, EN62368-1 各認証 (認証高度 5,000m) |
| EMI | EN55011/EN55032-B, FCC-B, VCCI-B 各準拠 |
| サイズ(W × H × D) | 76.2 × 37.0 × 127.0 ㎜ |
TDK株式会社について
TDK株式会社(本社:東京)は、スマート社会における電子デバイスソリューションのリーディングカンパニーを目指しています。 独自の磁性素材技術をそのDNAとし、最先端の技術革新で未来を引き寄せ(Attracting Tomorrow)、社会の変革に貢献してまいります。
当社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。
アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、自動車、産業電子機器、コンシューマー製品、そして情報通信機器など幅広い分野においてビジネスを展開しています。2021年3月期の売上は約1兆4790億円で、従業員総数は全世界で約129,000人です。
TDKラムダ株式会社について
TDKラムダ株式会社は、信頼性・革新性の高い産業機器向け電源をグローバルに提供するリーディングカンパニーです。日本、中国、ヨーロッパ、アメリカ、アジアの世界5極に研究開発拠点を置き、開発・製造から販売・保守までのフルファンクション体制でお客さまのさまざまなニーズにお応えしていきます。詳細は、https://www.jp.lambda.tdk.com/ja/をご覧下さい。
ダウンロード
- 製品の詳細情報は
https://product.tdk.com/system/files/dam/doc/product/power/switching-power/ac-dc-converter/catalog/cme-family_j.pdf
で参照できます。
報道関係者の問い合わせ先
| 担当者 | 所属 | 電話番号 | Email Address |
|---|---|---|---|
| 大須賀 | TDK株式会社 広報グループ |
+81 3 6778-1055 | pr@jp.tdk.com |
製品に関するお問い合わせ
フリーダイヤル 0120-507-039
平日9:00~12:00、13:10~17:00(弊社指定の休日を除く)