新着情報一覧
医用規格適合 自然空冷1000Wピーク出力対応AC-DC電源
CME-Pシリーズにオプションラインアップ追加します
(左上から時計回りに)/A:カバー付、/TA:端子台+カバー付、/T:端子台、標準品(/CO2:基板両面コーティング)
※製品画像は代表的な製品を表示しています。
2021年8月2日
TDK-LambdaブランドのAC-DCスイッチング電源CME-Pシリーズに新たなオプションラインアップを追加し、8月2日(月曜日)から受注を開始いたします。
CME-Pシリーズラインアップ
| 型名 | 定格出力電圧 | オプション記号 (型名末尾に追加) |
説明 |
|---|---|---|---|
| CME350P-1000-* | 24V 30V 36V 48V |
無し | 標準品 |
| /A | カバー付 | ||
| /T | 端子台(標準品はコネクタ) | ||
| /TA | 端子台+カバー付 | ||
| /CO2 | 基板両面コーティング | ||
| /SF | 入力ヒューズ単相 (L相) |
※型名の「*」には、定格出力電圧の値(24/30/36/48)のいずれかが入ります。
主な用途
- 医療機器(DCモーター負荷、ソレノイド負荷、サーマルヘッド負荷など)
主な特長と利点
- 医用規格のほか、各種安全規格取得
医用規格IEC/ES/CSA/EN60601-1 低リーク電流:0.3mA以下、
絶縁耐圧:入力-出力間4kVAC(2MOPP)、入力-FG間2kVAC(1MOPP)、出力-FG間1.5kVAC(1MOPP)
AV・情報・通信機器規格 IEC/UL/CSA/EN62368-1
半導体電力変換システム及び装置に対する安全要求事項規格 IEC/EN62477-1(過電圧カテゴリⅢ) - 超小型(W:88×H:44×D:183mm)、自然空冷にて最大1000Wピーク出力を実現
DCモーター、ソレノイド、サーマルヘッド負荷など、瞬間的に大きな電力が必要な機器に最適 - 最大効率:94%(230VAC入力・24VDC出力タイプ)で幅広い使用温度範囲
自然空冷:350W出力、 強制空冷:500W出力 - 補助電源5V 0.3A、リモートON/OFFコントロール機能を標準装備
使用上の利便性を向上すべく、上述のサイズながらメイン出力と独立した補助電源も搭載しており、リモートON/OFFコントロール機能をご使用いただく際に、従来お客様にて別途ご用意いただいていた外部電源が不要
CME-Pシリーズの情報はこちら
【製品に関するお問い合わせ】
お問合せページへ