製品
CVCC直流安定化電源 GENESYS+シリーズに
1kWモデル(フルラック/ハーフラックサイズ)を追加しました。
2021年1月27日
2018年5月からシリーズ販売を開始している、TDK-LambdaブランドのラックマウントタイプのCVCC直流安定化電源 GENESYS+シリーズに、100/200VAC入力の容量1kWモデル(フルラック/ハーフラックサイズ)を追加し、2021年1月28日から販売を開始します。
主な用途
- 計測機器、工業用自動機器、文教・大学研究機器、自動車関連検査機器、半導体製造装置、バッテリー充電機器、一般産業機器
主な特長と利点
- インレットタイプのAC入力端子(1kWモデルのみ)
・GENESYS+の他の容量帯と異なり、AC入力端子がインレットタイプ (入力線のACケーブル添付)
・入力線をオフィス等でのコンセントへ差し込むだけで、使用可能 - 超小型サイズ
・フルラックサイズ:幅423mm、高さ43.6mm(1U)、奥行441.5mm
・ハーフラックサイズ:幅214mm、重さ3.5kg以下と超小型、持ち運びに便利 - 豊富なインターフェースに対応
・LAN・USB・RS232C/RS485標準搭載、アナログ信号は絶縁型
・オプション通信インターフェースとして従来のGPIBに加え、Modbus-TCP、EtherCATを追加ラインアップ
※今後もオプションインターフェースをさらに追加拡充予定 - ラインアップ(容量帯)
・1kW(フルラック/ハーフラックサイズ)、1.5kW(ハーフラックサイズ)、1.7kW、2.7kW、3.4kW、5kW、10kW(GSPモデル)、15kW(GSPモデル)
・専用ケーブルの接続のみで容易に並列運転の設定が可能
・10kW、15kWを1ユニットとしたスケーラブル並列モデル(GSPモデル)もラインアップ - 各種機能搭載
・CV(定電圧)・CC(定電流)制御に加え、CP(定電力)制御も搭載
・メモリ機能搭載
・スルーレート機能搭載
・負荷と周囲温度に応じたファン回転コントロール
・内部抵抗制御搭載 - ワールドワイド対応の安全設計
・UL61010-1, IEC61010-1, EN61010-1 各認定
・無償保証期間5年
GENESYS+シリーズの情報はこちら
【製品に関するお問い合わせ】
お問合せページへ