電源製品: 自然空冷1000Wピーク出力対応AC-DC電源の開発、量産
- 高ピーク出力対応 最大1000W(200VAC入力時)
 - 高効率:94%(230VAC入力・24VDC出力タイプ)
 - ベースプレート構造により取り付けが容易
 - 安全規格 IEC/UL/CSA/EN62368-1及びIEC/EN62477-1(過電圧カテゴリⅢ)認証
 
                2021年1月15日
TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、TDK-LambdaブランドのAC-DCスイッチング電源ZWP350-1000を新たに開発したことを発表します。TDKラムダ株式会社(社長:矢代 博行)が2021年1月より24VDC・48VDC出力タイプを、2021年3月より30VDC・36VDC出力の量産出荷を開始します。
ZWP350-1000は、回路及び部品の最適化により、88×44×183mm(W×H×D)と小型ながらピーク出力:最大1000W出力が可能であり、モーターなどの瞬間的に大きな電力が必要な機器に適した電源です。
効率は最大94%(24VDCタイプ)であり、定常動作時における動作周囲温度は、自然空冷時に周囲温度:+50℃まで最大350W、強制空冷時には、周囲温度:+70℃まで最大500W出力と、環境・信頼性を考慮しています。
また、ベースプレート構造を採用することで、従来の基板型電源では必要であった、基板下面の沿面・空間距離を考慮することなく、かつスペーサーや絶縁板をご用意することなく取り付けすることが可能です。さらに、使用上の利便性を向上すべく、上述のサイズながらメイン出力と独立した補助電源も搭載しており、リモートON/OFFコントロール機能をご使用いただく際に、従来お客様にて別途ご用意いただいていた外部電源が不要となります。
安全規格は、AV・情報・通信機器規格IEC/UL/CSA/EN62368-1に加えて半導体電力変換システム及び装置に対する安全要求事項規格IEC/EN62477-1(過電圧カテゴリⅢ)を認証取得しており、幅広い装置にご使用いただけます。
主な用途
- FAロボット機器、分析装置、工業用・商業用自動機器、アミューズメント機器など
 
主な特長と利点
- 自然空冷:350W出力、 強制空冷:500W出力、共にピーク出力:最大1000W出力
 - 最大効率:94%(230VAC入力・24VDC出力タイプ)
 - ベースプレート構造により取り付けが容易
 - AV・情報・通信機器規格 IEC/UL/CSA/EN62368-1に加えて半導体電力変換システム
及び装置に対する安全要求事項規格 IEC/EN62477-1(過電圧カテゴリⅢ)認証 - 補助電源5V 0.3A、リモートON/OFFコントロール機能を標準装備
 
主な仕様:ZWP350-1000
| モデル | ZWP350-1000 | 
|---|---|
| 入力電圧範囲 | 85~265VAC | 
| 効率 (Typ.) (24Vタイプ、230VAC入力時)  | 
                      94% | 
| 定格出力電圧 | 24, 30, 36, 48VDC | 
| 出力電力 | 自然空冷 350W 強制空冷 500W  | 
                    
| ピーク出力 | 1000W (200VAC入力系) | 
| 動作周囲温度 | -20 ~ + 70℃(出力ディレーティングあり) | 
| 冷却方式 | 自然空冷 / 強制空冷 | 
| 安全規格 | UL62368-1, CSA62368-1, EN62368-1 EN62477-1(過電圧カテゴリⅢ)各認証 *30V, 36V出力タイプは申請中  | 
                    
| EMI(自然空冷時) | EN55011/EN55032-B, FCC-B, VCCI-B 各準拠 | 
| サイズ(W × H × D) | 88 × 44× 183 mm | 
TDK株式会社について
TDK株式会社(本社:東京)は、スマート社会における電子デバイスソリューションのリーディングカンパニーを目指しています。 独自の磁性素材技術をそのDNAとし、最先端の技術革新で未来を引き寄せ(Attracting Tomorrow)、社会の変革に貢献してまいります。
                  当社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。
                  アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、自動車、産業電子機器、コンシューマー製品、そして情報通信機器など幅広い分野においてビジネスを展開しています。2020年3月期の売上は約1兆3000億円で、従業員総数は全世界で約107,000人です。
TDKラムダ株式会社について
TDKラムダ株式会社は、信頼性・革新性の高い産業機器向け電源をグローバルに提供するリーディングカンパニーです。日本、中国、ヨーロッパ、アメリカ、アジアの世界5極に研究開発拠点を置き、開発・製造から販売・保守までのフルファンクション体制でお客さまのさまざまなニーズにお応えしていきます。詳細は、https://www.jp.lambda.tdk.com/ja/をご覧下さい。
ダウンロード
- 製品の詳細情報は https://product.tdk.com/info/ja/catalog/datasheets/zwp_j.pdf で参照できます。
 
報道関係者の問い合わせ先
| 担当者 | 所属 | 電話番号 | Email Address | 
|---|---|---|---|
| 大須賀 | TDK株式会社 広報グループ  | 
                        +81 3 6778-1055 | pr@jp.tdk.com | 
製品に関するお問い合わせ
フリーダイヤル 0120-507-039
平日9:00~12:00、13:10~17:00(弊社指定の休日を除く)