製品
鉄道関連機器に最適なDC-DCユニット型電源RDS-Aシリーズに
100W・180W出力モデルを追加しました。
2020年10月28日
TDK-Lambdaブランドの鉄道関連機器に最適なユニット型DC-DC電源RDS-Aシリーズに100W・180W出力モデルを追加し、10月より受注・販売開始します。
RDS-Aシリーズは、弊社のRDSシリーズと取り付け穴位置・端子台形状・サイズを同一にしており保守メンテナンスが容易であり、長期にわたり安心してご使用いただけます。
また、鉄道信号耐振動・衝撃試験規格 JIS E3014, 3015 2-BやEN50155要求の振動・衝撃規格IEC61373-カテゴリⅠ-グレードB及びEMI規格EN50121-3-2にも準拠対応しており、鉄道関連機器に最適な設計となっております。省エネルギーかつ低炭素社会の運輸手段として世界中から見直されている鉄道の市場向けに、新製品をラインアップし安全で環境に優しい交通インフラづくりをバックアップいたします。
主な用途
- 鉄道信号関連機器、自動搬送装置、電力プラント制御機器用途など
主な特長と利点
- 現行RDSシリーズと取り付け完全互換
- 高効率:現行品比8%改善(100Wモデル、24VDC出力)
- EMI EN55011/EN55032-B, FCC-B, VCCI-B, EN50121-3-2 各準拠(雑音端子電圧、雑音電界強度)
- AV・情報・通信機器規格 UL/CSA/EN62368-1 取得
- 振動・衝撃試験規格 JIS E3014, 3015 2-B, IEC61373-カテゴリⅠ-グレードB 各準拠
RDS-Aシリーズの情報はこちら
【製品に関するお問い合わせ】
お問合せページへ