• ホーム
  • 製品
  • 小型基板タイプ 医用規格適合電源CME-Aシリーズにコーティングオプションを追加しました。
製品

小型基板タイプ 医用規格適合電源CME-Aシリーズに
コーティングオプションを追加しました。

小型基板タイプ 医用規格適合電源CME-Aシリーズにコーティングオプションを追加しました。

2020年7月15日

TDK-Lambdaブランドの医用規格適合AC-DC電源CME30A、CME60A、CME150Aにコーティングオプション(/CO)を追加し7月29日から受注開始します。

主な用途

  • 医療機器、工業用・商業用自動機器、計測機器、半導体製造装置など

主な特長と利点

  • 小型サイズ(W×H×D)
    CME30A/CO:76.2×24.2×50.8mm
    CME60A/CO:76.2×26.7×50.8mm
    CME150A/CO:76.2×34.0×127.0mm
  • 各種医用規格に適合  EN/ES/CSA60601-1 Ed.3.1 : 2MOPP 絶縁対応

CME-Aシリーズの情報はこちら

【製品に関するお問い合わせ】
 お問合せページへ

※CME-Aシリーズ ラインアップ

★:新規追加 ●:既存

型名 出力電圧 ラインアップ
標準 /A /CO /CO2 /SF /RF
CME30A-* 12V/24V ● - ★ - - -
CME60A-* 5V/12V/15V/18V/24V/48V ● - ★ - - -
CME100A-* 5V/12V/15V/18V
24V/28V/36V/48V
● ● ● - - -
CME150A-* 12V/18V/24V/36V/48V ● ● ★ - - -
CME200A-* 12V/18V/24V/36V/48V ● ● ● - - -
CME350A-* 12V/18V/24V/48V ● - ● - - -
CME600A-* 12V/19V/24V/28V
32V/36V/48V
● - - - - -
CME1500A-* 12V/15V/24V/36V/48V ● - - ● ● ●

/A:カバー付き仕様、 /CO:基板はんだ面コーティング仕様、 /CO2:基板両面コーティング仕様、
/SF:入力ヒューズ単相(L相)仕様、 /RF:吸気ファン仕様

PAGE TOP