• ホーム
  • 製品
  • 小型基板タイプ 医用規格適合電源CME-Aシリーズにカバー付きオプションを追加しました。
製品

小型基板タイプ 医用規格適合電源CME-Aシリーズに
カバー付きオプションを追加しました。

小型基板タイプ 医用規格適合電源CME-Aシリーズにカバー付きオプションを追加しました。

2019年10月7日

TDK-Lambdaブランドの医用規格適合AC-DC電源CME100A, CME150A, CME200Aにカバー付きオプション(/A)を追加し10月7日から受注開始します。

主な用途

  • 医療機器、工業用・商業用自動機器、計測機器、半導体製造装置など

主な特長と利点

  • 小型サイズ
    CME100A/A (W×H×D) : 63.1×36×125mm
    CME150A/A, CME200A/A (W×H×D) : 90×43×140mm
  • 各種医用規格に対応  EN/ES/CSA60601-1 Ed.3.1 : 2MOPP 絶縁対応

CME-Aシリーズの情報はこちら

【製品に関するお問い合わせ】
 お問合せページへ

※CME-Aシリーズ ラインアップ

★:新規追加 ●:既存

型名 出力電圧 ラインアップ
標準 /A /CO /CO2 /SF /RF
CME30A-* 12V/24V ● - - - - -
CME60A-* 5V/12V/15V/18V/24V/48V ● - - - - -
CME100A-* 5V/12V/15V/18V
24V/28V/36V/48V
● ★ ● - - -
CME150A-* 12V/18V/24V/36V/48V ● ★ - - - -
CME200A-* 12V/18V/24V/36V/48V ● ★ ● - - -
CME350A-* 12V/18V/24V/48V ● - ● - - -
CME1500A-* 12V/15V/24V/36V/48V ● - - ● ● ●

/A:カバー付き仕様、 /CO:基板半田面コーティング仕様、 /CO2:基板両面コーティング仕様、
/SF:入力ヒューズ単相(L相)仕様、 /RF:吸気ファン仕様

PAGE TOP