• ホーム
  • 製品
  • 小型基板タイプ 医用規格適合電源CME60A、CME100Aの出力電圧ラインアップを追加しました。
製品

小型基板タイプ 医用規格適合電源CME60A、CME100Aの
出力電圧ラインアップを追加しました。

小型基板タイプ 医用規格適合電源CME60A、CME100Aの出力電圧ラインアップを追加しました。

2019年6月18日

TDK-Lambdaブランドの医用規格適合AC-DC電源CME60A、CME100Aに出力電圧ラインアップを追加し、6月から販売を開始します。

主な用途

  • 医療機器、工業用・商業用自動機器、計測機器、半導体製造装置など

主な特長と利点

  • 超小型サイズ CME60A : 50.8×76.2mm(2×3インチ)
    CME100A : 50.8×101.6mm (2×4インチ)
  • EMI Class-B準拠(CME60Aのみ感電保護クラスⅠ機器、クラスⅡ機器対応)
  • 各種安全規格に対応
    医用規格 EN/ES/CSA60601-1 Ed.3.1 ※絶縁種:2MOPP
    情報機器規格 EN/UL/CSA60950-1

※CME-Aシリーズ 製品ラインアップ

出力電圧
(VDC)
CME30A CME60A CME100A CME150A CME200A CME350A CME1500A
5 - ★新規追加 ● - - - -
12 ● ● ● ● ● ● ●
15 - ★新規追加 ● - - - -
18 - ★新規追加 ● ● ● ● -
24 ● ● ● ● ● ● ●
28 - - ★新規追加 - - - -
36 - - ● ● ● - ●
48 - ★新規追加 ● ● ● ● ●

CME60Aモデルの情報はこちら

CME100Aモデルの情報はこちら

【製品に関するお問い合わせ】
お問合せページへ

PAGE TOP