製品
CVCC直流安定化電源 GENESYS+シリーズに1.7/10/15kWモデルを追加しました。
2019年2月1日
TDK-LambdaブランドのラックマウントタイプのCVCC直流安定化電源 GENESYS+シリーズに、2018年5月から販売を開始している5kWモデルに加え、100/200VAC入力の1.7kWモデル、10kW・15kWのスケーラブル並列モデル(GSPモデル)を2月1日から販売を開始します。
主な用途
- 工業用・商業用自動機器、計測機器、通信機器など、一般産業機器
主な特長と利点
- 豊富なインターフェースに対応
- ・ LAN・USB・RS-232C/485 標準搭載、アナログ信号は絶縁型
- ・オプション通信インターフェースとしてGPIBもラインアップ、各種フィールドバスにも今後対応予定
- ワールドワイド対応の安全設計
- ・ UL60950-1、CSA22.2No.60950-1、IEC60950-1、EN60950-1
- ・無償保証期間5年
- 並列運転
- ・ パラレルバスケーブルの接続のみで容易に並列運転の設定が可能
- ・ 10kW、15kWを1ユニットとしたスケーラブル並列モデル(GSPモデル)もラインアップ
- 各種機能搭載
- ・ CV(定電圧)・CC(定電流)制御に加え、CP(定電力)制御も搭載
- ・ メモリ機能搭載
- ・ スルーレート機能搭載
- ・ 負荷と周囲温度に応じたファン回転コントロール
- ・ 内部抵抗制御搭載
GENESYS+シリーズの情報はこちら