電源製品: 薄型・低背ユニット型・ピーク負荷対応AC-DC電源CUS200LJ開発
- 自然空冷120W、伝導放熱150W
- 低背:高さ31mm(1Uサイズ)
- ピーク負荷200W対応(10秒、Duty:35%)
2018年12月20日
TDK株式会社 (社長: 石黒 成直) は、TDK-Lambdaブランドの薄型・低背ユニット型・ピーク負荷対応のAC-DC電源CUS200LJを開発したことを発表します。TDKラムダ株式会社 (社長: 矢代 博行)が2019年1月より量産出荷を開始します。
CUS200LJは自然空冷方式及び、弊社ユニット型電源では初の伝導放熱方式の2種類の放熱方式から、お客様装置の機構設計に合わせて選択することが可能です。自然空冷で最大120W、伝導放熱で最大150Wまで使用できます。またピーク負荷を最大200W、10秒間供給することが可能です。屋外環境等も意識し、-25℃から+70℃の広い周囲温度範囲でお使いになれます。
製品の高さは31mmと薄型・低背であり、お客様装置の電源スペースが厳しい環境下で、装置の厚みを薄くしたいご要望にお応えする製品となります。
出力電圧のバリエーションは3.3VDC、4.2VDC、5VDC、12VDC、24VDCと豊富なラインアップで、大型映像機器やLED表示器などに最適な電圧を用意し、お客様のさまざまなニーズにお応えします。
主な用途
- 計測機器
- 半導体製造装置
- 大型映像機器・LED表示器
主な特長と利点
- 低背:高さ31mm(1Uサイズよりも余裕のある薄型形状)
- 自然空冷120W、伝導放熱150W
- ピーク負荷200W対応(10秒間、Duty:35%)
- 広い動作周囲温度:-25~+70℃の広い周囲温度範囲で使用可能
- 大型映像機器・LED表示器に最適な出力電圧ラインアップを用意
主な仕様:CUS200LJ
| 品番 | CUS200LJ-3 | CUS200LJ-4 | CUS200LJ-5 | CUS200LJ-12 | CUS200LJ-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定格出力電圧 | 3.3VDC | 4.2VDC | 5VDC | 12VDC | 24VDC |
| 入力電圧範囲 | 85~265VAC | ||||
| 効率(Typ.) 230VAC入力時 | 83% | 87% | 89% | 89% | 89% |
| 出力電力 (自然空冷時) | 79.2W | 100.8W | 120W | 120W | 120W |
| 出力電力 (伝導放熱時) | 99W | 126W | 150W | 150W | 151.2W |
| ピーク電力 | 132W | 168W | 200W | 200.4W | 201.6W |
| 動作周囲温度 | -25~+70℃(出力ディレーティングあり) | ||||
| サイズ (W x H x D) | 62 × 31 × 160 mm | ||||
| 安全規格 | EN/UL/CSA60950-1 | ||||
TDK株式会社について
TDK株式会社(本社:東京)は、各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。
主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、現在、情報通信機器、コンシューマー製品、自動車、産業電子機器の分野において、電子部品のリーディングカンパニーを目指しビジネスを展開しています。
2018年3月期の売上は約1兆2000億円で、従業員総数は全世界で約103,000人です。
TDKラムダ株式会社について
TDKグループのTDKラムダ株式会社は、産業機器向け電源のリーディングカンパニーとして、高信頼の電源をグローバルに幅広く展開しています。日本、中国、ヨーロッパ、アメリカ、アジアの世界5極に研究開発拠点を置き、開発・製造から販売・保守までのフルファンクション体制でお客さまのさまざまなニーズにお応えしていきます。詳細は、https://www.jp.lambda.tdk.com/ja/をご覧下さい。
ダウンロード
報道関係者の問い合わせ先
| 担当者 | 所属 | 電話番号 | Email Address |
|---|---|---|---|
| 大須賀 | TDK株式会社 広報グループ |
+81 3 6778-1055 | pr@jp.tdk.com |
製品に関するお問い合わせ
フリーダイヤル 0120-507-039 平日9:00~17:00(土日祝日を除く)